Push-in Technology

1,5 miliarda styków lubi to

Technika połączeń sprężynowych Push-in – wyłącznie w firmie Phoenix Contact.

Kategoria

Push-in, technika połączeń przyszłości, owoc wieloletniego doświadczenia i kompetencji Phoenix Contact. Szeroka oferta produktów Push-in pozwala na łatwe oprzewodowanie bez użycia narzędzi od urządzeń obiektowych po sterownik. Push-in – oryginalne rozwiązanie Phoenix Contact.

Zalety

  • Wieloletnie doświadczenie w dziedzinie techniki połączeń sprężynowych Push-in i ponad 1,5 miliarda oprzewodowanych styków stanowią gwarancję najwyższej jakości i bezpieczeństwa
  • Szeroka oferta produktów umożliwia oprzewodowanie całych aplikacji
  • Zautomatyzowane oprzewodowanie: dzięki technice połączeń sprężynowych Push-in

Technika połączeń sprężynowych Push-in – kompleksowo od obiektu po sterownik

Szeroka oferta produktów Push-in firmy Phoenix Contact umożliwia łatwe i szybkie oprzewodowanie całej aplikacji.

Oferta produktów Push-in Phoenix Contact

Technika połączeń sprężynowych push-in – łatwe i szybkie oprzewodowanie bez użycia narzędzi

Technika połączeń sprężynowych Push-in  

Technika połączeń sprężynowych Push-in – łatwość zastosowania, skuteczność połączenia

Push-in Technology zapewnia łatwe i szybkie oprzewodowanie poprzez proste wetknięcie przewodu. Nawet cienkie przewody od 0,25 mm² podłącza się bezpiecznie bez użycia narzędzi. W celu wypięcia przewodu wystarczy nacisnąć dźwigienkę.

Push-in to najlepsza technika podłączania bezpośredniego teraz i w przyszłości.

Push-in – oryginalne rozwiązanie Phoenix Contact.

Technika połączeń sprężynowych Push-in umożliwia zautomatyzowane oprzewodowanie

Skoncentrowanie na procesie – Phoenix Contact oferuje rozwiązania do optymalizacji budowy szaf sterowniczych.

Technika połączeń sprężynowych Push-in umożliwia zautomatyzowane oprzewodowanie

UPDATE wydanie specjalne Push-in

UPDATE wydanie specjalne Push-in

UPDATE wydanie specjalne Push-in

Wydanie specjalne naszego czasopisma dla klientów jest poświęcone technologii Push-in. Dowiedz się, w jaki sposób dzięki produktom Phoenix Contact można łatwo i bez użycia narzędzi wykonać kompleksowo oprzewodowanie instalacji elektrycznych od obiektu po sam sterownik. Znajdziesz tu relacje użytkowników, np. producenta dźwigów OSMA, który przy użyciu kompaktowych złączek szynowych Push-in zoptymalizował procesy produkcyjne.

Zmniejszenie kosztów produkcji było również celem producenta linii rozlewniczych Krones, który w dziale produkcji szaf sterowniczych wprowadził urządzenie do automatycznego montażu elementów na szynach nośnych.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410