세이프티 관련 애플리케이션을 빠르고 경제적으로 전환하십시오.
머신 빌딩 분야에서는 세이프티 기술이 가장 중요합니다. 이 기술은 작업자가 기계를 위험하게 하거나 손상시키는 것을 방지합니다. 기계류 지침의 충족을 목표로 하는 EN ISO 13849-1 표준은 세이프티 기능의 구현과 관련한 요구 사항의 증가라는 결과를 가져왔지만, 한편으로는 기계 제조업체에게 새로운 기회를 제공했습니다.
피닉스컨택트의 세이프티 컴포넌트를 사용하면 항상 안전하다는 것을 의미합니다. 피닉스컨택트는 비접촉 세이프티 스위치 및 세이프티 릴레이 모듈에서 네트워크 가능 세이프티 솔루션에 이르기까지 머신 빌딩을 위한 포괄적인 포트폴리오를 제공합니다.
기계에 약간의 세이프티 기능만 필요한 경우 PSR 세이프티 릴레이를 사용하십시오. 초소형, 다기능 및 기존 세이프티 릴레이가 제품군에 포함되어 있습니다. 2-채널 배선 및 force-guided 접점으로 인해 이러한 장치를 매우 안정적으로 전환할 수 있습니다.
PSRmini는 시판되는 제품 중에서 가장 폭이 좁은 세이프티 릴레이입니다. 6 mm 및 12 mm에 불과한 폭에도 불구하고 force-guided 접점을 사용한 검증된 안전성을 제공됩니다. 또한 하나의 사용 가능 경로에서 요구 사항에 따라 시작되는 구조로 인해 성능 제한 없이 더 유연하게 적용할 수 있습니다.
구성 가능한 PSRtrisafe 세이프티 모듈을 사용하면 기계의 다양한 세이프티 기능을 단일 장치에서 모니터링할 수 있습니다. 추가 I/O 모듈을 사용해 요구에 맞게 장치를 확장할 수 있습니다. PSRtrisafe는 fieldbus 커플러를 통해 상위 레벨 컨트롤러와 통신합니다.
간단한 세이프티 기능을 갖춘 컴팩트 기계를 작동하는지 아니면 광범위한 모듈형 기계 솔루션을 작동하는지 여부와 관계없이 인라인 및 Axioline F용 안전 I/O를 사용하면 SafetyBridge 기술 덕분에 세이프티 컨트롤러 또는 안전 fieldbus 시스템이 필요하지 않습니다.
무료로 제공되는 SAFECONF 소프트웨어를 사용하면 마우스를 몇 번만 클릭하여 표준에 따라 세이프티 로직을 편리하게 구성할 수 있습니다. 드래그 앤 드롭을 통해 PSRtrisafe 및 SafetyBridge 기술을 위한 세이프티 로직을 손쉽게 만들 수 있습니다.
유연한 세이프티 도어 및 위치 모니터링: PSRswitch는 RFID 트랜스폰더 기술에 기반한 전자 코딩된 세이프티 스위치입니다. 이 회로는 EN ISO 14119에 따른 최고 수준의 조작 방지 및 세이프티를 제공합니다.
피닉스컨택트의 포괄적인 인증된 서비스는 고객이 기계 안전성과 관련한 모든 요구 사항을 충족할 수 있도록 지원합니다. 여기에는 컨설팅, 조정 및 엔지니어링, 세이프티 핫라인, 세미나, 워크샵 등이 포함됩니다.