지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

안전 도어 스위치

인텔리전트 안전 도어 모니터링 여러 안전 도어 스위치의 안전한 직렬 연결

설계 조치를 통해 위험을 허용 가능한 수준으로 줄일 수 없는 경우 기계에는 항상 세이프티 장비가 필요합니다. 생산 프로세스에 개입이 필요한 경우 안전 도어, 패널, 플랩 등과 같은 __이동식 가드__가 부착됩니다. 직원이 작업 또는 서비스를 수행하기 위해 안전 도어를 열 때 잠재적으로 위험한 이동 기능이 꺼져야 합니다. 보안 스위치 및 모니터링 컴포넌트로 구성된 연동 장치는 안전 도어의 위치를 모니터링하는 데 사용됩니다.

비접촉 세이프티 스위치 PSRswitsch

모니터링 가드

세이프티 관련 시스템을 설정할 때 일반적인 방법은 세이프티 평가를 담당하는 단일 세이프티 릴레이 또는 세이프티 PLC를 사용하여 여러 안전 도어 스위치를 논리적으로 직렬로 연결하는 것입니다. 이중화 기계 접점이 있는 연동 장치의 논리적 직렬 연결을 처리할 때 단일 오류가 감지되지 않을 수 있습니다. 따라서 문제 해결 프로세스의 일부로 여러 개의 안전 도어가 동시에 또는 특정 순서로 열릴 수 있습니다. 이 경우 스위치 접점의 단일 오류는 감지되지 않은 상태로 남아 있으며 이는 차례로 여러 오류 및 위험한 이벤트의 연쇄 반응으로 이어질 수 있습니다. 따라서 직렬 연결의 경우 DIN EN ISO 13849-1에 따른 최대 진단 범위 DC를 준수해야 합니다.

안전 도어 스위치의 직렬 연결

세이프티를 유지하면서 논리적 직렬 연결

PSRswitch는 컴팩트한 디자인의 RFID 코딩된 전자 비접촉 세이프티 스위치입니다. 통합 인텔리전스 및 호환되는 평가 장치의 조합 덕분에 직렬 연결에서도 사용자에게 최고 수준의 조작 방지 및 세이프티를 제공합니다. 일정한 수준의 세이프티를 갖는 논리적 직렬 연결이 두 개의 안전 입력 및 출력에 의해 구현됩니다. 출력은 체인에 있는 다음 스위치의 입력에 직접 연결될 수 있습니다. 스위치 또는 배선의 모든 결함(고착 결함)은 즉시 감지되고 신속한 위치 파악 및 수정을 위해 사용자에게 표시됩니다. 필드 배선에서 비용 압박이 증가하는 문제에 대처하기 위해 장치에서 8핀 M12 연결을 직접 사용하여 센서에서부터 분배기, 그리고 안전 I/O 모듈까지 일관된 SAC 배선 개념을 구현할 수 있습니다. 배선을 단순화하기 위해 스위치에 시작 회로(리셋 버튼)를 직접 구현할 수 있으므로 컨트롤 캐비닛까지의 긴 배선 작업이 필요하지 않습니다.

RFID 트랜스폰더 기술이 적용된 비접촉 PSRswitch 세이프티 스위치

뛰어난 조작 방지 기능

RFID 트랜스폰더 기술은 센서와 액추에이터 간에 신호의 코딩된 교환을 가능하게 하는 안전한 센서 기술의 일부가 된지 오래입니다. 따라서 PSRswitch는 3개의 서로 다른 센서와 범용 액추에이터를 적용하여 DIN EN ISO 14119의 2가지 인코딩 레벨을 충족합니다. 높은 인코딩 레벨을 특징으로 하는 유니코드 및 픽스코드 센서는 첫 번째 액추에이터가 학습되면 픽스코드 센서에서 다른 액추에이터를 학습할 수 없다는 차이가 있습니다. 멀티코드 센서는 인코딩 레벨이 낮고 모든 액추에이터를 수용합니다. 이러한 타입의 스위치는 예측 가능한 방식으로 우회할 수 없도록 선택 및 설치해야 합니다. 예를 들어, 작업자의 손이 닿지 않는 곳에 설치하거나 숨겨진 위치에 설치하면 됩니다.

IO-Link가 있는 인텔리전트 세이프티 스위치 시스템

IO-Link를 통한 스마트 진단

도어에서 센서 기술의 스위칭 상태를 진단하면 지속적인 작동 중에 높은 수준의 가용성을 보장하는 데 도움이 됩니다. 기존 배선의 경우 이 접근 방식을 구현하려면 많은 노력을 들여야 하기 때문에 구현되지 않는 경우도 많습니다. 제공되는 정보도 "도어 열림" 및 "도어 닫힘"과 같은 단순한 작동 상태로 제한되는 경우가 많습니다. 이와 관련해서 PSRswitch는 통합 IO-Link 게이트웨이 기능을 통해 호환되는 세이프티 릴레이에서 컨트롤러로 전송되는 완전한 진단 방식을 제공합니다. 각 센서는 작동 상태와 안전한 입력 및 출력을 지속적으로 모니터링합니다. 도어가 열리거나 배선 결함이 감지되면 세이프티 출력이 즉시 꺼지고 진단 데이터가 병렬 배선을 통해 세이프티 릴레이로 전송됩니다. IO-Link 장치로도 구성되는 세이프티 릴레이는 디스플레이를 위한 프로세스 데이터를 IO-Link 마스터로 전달하거나 경고 메시지 형식으로 기계 디스플레이에 전달합니다.

연락처
피닉스컨택트 주식회사
피닉스컨택트 주식회사
1899-2166