개요로 돌아가기

자세한 이점

쉽고 안전한 절연

손쉬운 래칭이 있는 단자대  

손쉬운 래칭

피닉스컨택트의 테스트 분리 단자대는 다음과 같은 이점을 제공합니다.

  • 관련 스위칭 상태에서 세로 절연 스위치의 안정적인 접점 및 래칭
  • 인쇄된 스위칭 기호를 통한 명확한 선택
  • 부주의한 스위칭을 방지하는 스위칭 잠금
  • 하나의 연결 브리지를 통해 2개 또는 3개 스위치의 동시 작동
맨 위로 돌아가기

안전한 단락

플러그-인 스위칭 점퍼  

플러그-인 스위칭 점퍼

플러그-인 점퍼를 사용하면 특히 안전하고 사용자 친화적인 방식으로 변류기의 단락이 가능합니다.

점퍼를 브리지 샤프트에서 분리 지점의 한쪽에 배치하고 제자리에서 안전하게 래칭할 수 있습니다.

맨 위로 돌아가기

유연한 연결

회로 다이어그램, 단자대 및 액세서리  

변류기가 있는 테스트 분리 단자대

최신 스크류 연결방식 테스트 분리 단자대는 다음과 같은 중요한 이점을 제공합니다.

  • 컴팩트 설계
  • 손쉬운 작동
  • 6개의 기능 샤프트
  • 명확함
  • 유연하고 포괄적인 액세서리
  • 동일한 모양의 피드스루 단자대
맨 위로 돌아가기

개요로 돌아가기
추가 정보
  • 자세한 이점

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166