URTK/S - 테스트 분리 단자대
0311087

케이블 사이즈
간격
연결 방법
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

테스트 분리 단자대, 2개의 테스트 소켓 있음, 4 mm 테스트 플러그용 또는 브리지 바 또는 스크류 브리지의 수용을 위해 사용, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 41 A, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 6 mm2, 케이블 사이즈: 0.5 mm2 - 10 mm2 , 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 색상: 회색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

URTK/S 제품군의 테스트 분리 단자대를 사용해 회로 변압기 2차 회로에서 쉽고 명확하게 테스트를 수행할 수 있습니다.
단자대의 양쪽 분리 지점에는 인접한 단자대로 스위치하기 위해 사용할 수도 있는 테스트 소켓이 있습니다.