개요로 돌아가기

연결 용량

IEC 60947-7-1/-2

IEC 60947-1에 따른 설계 A 및 B의 게이지(내부 원통 게이지)  

IEC 60947-1에 따른 설계 A 및 B의 게이지(내부 원통 게이지)

기계적 테스트는 제조업체의 정보에 따라 표준 전선의 연결을 정의합니다.

단자대는 문서화된 정격 크기 및 정격 연결 용량의 전선을 연결할 수 있도록 설계되어야 합니다. 제조업체는 미터법(mm²) 및 영미 AWG 값으로 사양을 문서화합니다.

정격 크기의 의미: 특정 열, 기계적 및 전기적 요구 사항에 따라 연결 가능한 모든 전선(연선 및 단일 또는 다중 연선)의 허용되는 최대 크기 값입니다.

정격 연결 용량의 의미: 단자대용으로 설계된 전선의 연결 가능한 최대 및 최소 크기(최소한 2씩 감소)와 연결 가능한 전선의 최대 및 최소 수를 포함하는 범위입니다.

테스트 과정에서 단자대는 정격 크기 및 정격 연결 용량에 맞게 연결됩니다. 또는 게이지를 사용해 정격 크기를 확인할 수도 있습니다(그림 참조). 개방형 단자점에 전선 또는 게이지를 자유롭게 삽입하거나 연결할 수 있어야 합니다.

피닉스컨택트의 단자대는 표준에서 요구되는 기준 이상의 정격 크기에 대한 치수를 제공합니다. 적절한 설계 치수로 인해, 정격 크기의 전선도 CLIPLINE complete 시스템의 모든 단자대용 페룰 및 절연 칼라를 사용해 연결할 수 있습니다.

알루미늄 전선 연결

UT 및 UKH 시리즈의 스크류 단자대는 전선 사전 처리 규제 지침에 따라 알루미늄 전선의 직접 연결에 적합합니다. 알루미늄은 낮은 탄성 계수로 인해 압력을 가하면 구리보다 쉽게 휘어집니다. 이를 "유동적"이라고 합니다. 또한 알루미늄 전선의 피복을 제거한 후에는 공기와 반응하여 전선 표면에 산화층이 형성됩니다. 이 산화층으로 인해 알루미늄 전선과 단자점 간의 접점 저항이 증가합니다. 따라서 배선하기 전에 산화층을 제거해야 합니다. 또한 알루미늄 전선의 최대 전류 전송 용량은 구리 전선보다 낮습니다. 일반적으로 동일한 전류 용량이 필요한 경우 구리 전선을 사용할 때 보다 큰 크기의 알루미늄 전선을 선택해야 합니다. 이러한 속성에 근거하여 피닉스컨택트의 UT ... 및 UKH ... 시리즈 스크류 연결 단자대는 광범위한 테스트를 통해 알루미늄 전선 사용에 대해 검증되었습니다. 이 검증 과정의 중요한 품질 특징은 IEC 61545에 따른 1000 시간의 전류 순환 테스트입니다. 이 테스트 과정에서 단자대 및 알루미늄 전선 조합에 1시간 동안 전류가 공급된 다음 1시간 동안 전원이 차단됩니다. 이러한 싸이클이 500번 반복됩니다. 1000시간 동안 정의된 일정에 따라 단자점에서 온도가 측정됩니다. 측정값은 정의된 제한 값을 초과하지 않아야 합니다. 아래의 표에는 이러한 테스트를 거친 피닉스컨택트의 모든 스크류 연결 단자대가 나열되어 있습니다.

라운드, 단일 연선, 클래스 1, 승인됨  

라운드, 단일 연선, 클래스 1, 승인됨

관련 케이블 사이즈가 승인된 최대 35 mm2인 라운드(RE) 형태의 단일 연선 알루미늄 전선을 스크류 연결을 사용해 위에 나열된 피드스루 단자대에 직접 연결할 수 있습니다. 50 mm2 이상의 알루미늄 전선을 연결할 경우 섹터 모양 단일 연선(SE)만 사용 및 삽입할 수 있습니다.

섹터 모양, 단일 연선, 클래스 1, α = 90°, 인증됨  

섹터 모양, 단일 연선, 클래스 1, α = 90°, 인증됨

알루미늄 전선을 피닉스컨택트의 UT ... 및 UKH ... 시리즈 피드스루 단자대에 직접 연결할 경우 전선 사전 처리에 대한 다음 지침을 따라야 합니다.

  • 블레이드(적합한 나이프, 예: WIREFOX-D 13 피복 분리 공구)를 사용해 알루미늄 전선의 피복 분리된 끝에서 산화층을 제거합니다.
  • 그런 다음 산성 및 알칼리가 아닌 중성 바셀린에 즉시 담급니다.
  • 설치 위치의 공기에 습기 또는 침윤성 성분이 없어야 합니다.
  • 알루미늄 전선을 사용할 경우 해당 단자대의 권장 조임 토크를 사용해 스크류 단자대의 클램핑 부품에 있는 스크류를 조입니다. 단자점을 조일 필요가 없습니다.
  • 전선을 새로 연결할 경우 사전 처리 과정을 반복해야 합니다.
UKH ... 예제: 섹터 모양 단일 연선 알루미늄 전선 연결  

UKH ... 예제: 섹터 모양 단일 연선 알루미늄 전선 연결

섹터 모양 알루미늄 전선을 UKH 단자대의 단자점에 마운트합니다. 알루미늄 전선의 직각 영역이 단자 슬리브의 프리즘 모양 베이스에 배치되도록 전선의 라운드 섹션이 위쪽에 있어야 합니다. 바이메탈 케이블 러그(Al/Cu 압축 케이블 러그)와 같은 액세서리를 사용해 연선 알루미늄 전선을 연결할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166