개요로 돌아가기

터치손상방지

IEC 60529 / DIN EN 50274 – 전기 설치 및 시스템은 수리 작업, 측정 및 테스트 작업 시 서비스 기술자에게 높은 수준의 안전성을 제공해야 합니다.

12.5 mm 직경의 테스트 손가락을 사용한 접점 세이프티 테스트  

12.5 mm 직경의 테스트 손가락을 사용한 접점 세이프티 테스트

독일의 고용인 책임 보험 협회에서 제정한 정밀 기계 및 전기 엔지니어링에 대한 사고 예방 규정 BGV A3가 전기 시스템 작업자에게 적용되며 이 규정은 특수한 안전 요구 사항을 통해 전기 사고를 방지하는 것을 목표로 합니다. 이 규정에는 최대 1000 V ~ 또는 1500 V – 저전압 시스템의 "작동 부품" 주변 작업, 작동 및 간헐적 조작 시 안전 거리 규정이 포함되어 있습니다. 작동 부품에 대한 작업은 전류가 차단된 상태에서만 허용됩니다. 작동 부품 근처에서의 작업은 작동 부품의 전류가 차단되었거나 직접 접촉이 방지된 경우에만 허용됩니다(§ 6). 작동 부품 근처에서 작업할 때는 작업 시 전류 차단, 작업 시 커버 또는 배리어를 통한 감전 방지, 접근 제한 규정 위반 여부 확인과 같은 세이프티 조치가 적용됩니다(§ 7).

50 mm 직경의 테스트 볼을 사용한 접점 세이프티 테스트  

테스트 볼을 사용한 접점 세이프티 테스트

작동 부품에 대한 작업은 전류가 차단된 상태에서만 허용됩니다. 작동 부품 근처에서의 작업은 작동 부품의 전류가 차단되었거나 직접 접촉이 방지된 경우에만 허용됩니다(§ 6). 작동 부품 근처에서 작업할 때는 작업 시 전류 차단, 작업 시 커버 또는 배리어를 통한 감전 방지, 접근 제한 규정 위반 여부 확인과 같은 세이프티 조치가 적용됩니다(§ 7). "간헐적 조작"이라는 용어는 작동 부품 근처에 있는 푸쉬 버튼, 로커 암, 회전 버튼 등과 같은 요소의 조작과 관련해 도입되었습니다. VDE 0105-1에서는 "직접 접촉을 부분적으로 방지하는 작동"이라고 설명되어 있습니다. “간헐적 조작”에 대한 자세한 사양은 DIN EN 50274에서 확인할 수 있습니다. 이 표준에는 작동 요소 주변의 작동 부품이 접촉으로부터 보호되는 정도가 지정되어 있습니다. "간헐적 조작의 보호 영역"에 대한 정의에 근거하며, 이 영역은 사용자가 기계를 조작하기 위해 접근해야 하는 영역입니다. 가장 중요한 사항은 반지름 30 mm의 균등한 포락 곡선으로 형성된 영역이 작동 부품을 둘러싸야 한다는 것입니다. 이 영역은 터치손상방지여야 하며, 전기 장치의 작동 부품이 IEC 60529/DIN VDE 0470-1(테스트 손가락)에 따라 VDE 테스트 손가락이 닿는 범위 내에 없어야 합니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166