센서/액추에이터 케이블링

센서/액추에이터 케이블링

필드에서의 안정성

필드에서 센서와 액추에이터를 빠르고 안전하게 연결하십시오. 피닉스컨택트는 패시브 필드 케이블링을 위한 일관된 제품군을 제공합니다.

돌아가기 제품

카테고리

  • 커넥터
    커넥터

    조립용 커넥터를 사용하여 필드에서 케이블링을 안정적으로 설계할 수 있습니다.

  • 조립된 케이블
    조립된 케이블

    조립된 케이블을 사용하여 필드에서 센서와 액추에이터를 빠르고 쉽게 연결하십시오.

  • 밸브 커넥터 및 케이블
    벨브 커넥터 및 케이블

    밸브 커넥터를 사용하면 혹독한 일상 조건에서 밸브의 안정적인 작동이 가능합니다.

  • 분배기 박스
    분배기 박스

    분배기 박스는 필드에서 빠르고 명확하게 신호를 번들 및 분배합니다.

  • 분배기 및 어댑터
    분배기 및 어댑터

    분배기와 어댑터를 사용하면 유연한 케이블링 설계가 가능합니다.

검색 위치 센서/액추에이터 케이블링

이 카테고리의 전 상품 보기

센서 및 액추에이터 연결을 위한 완벽한 제품 및 솔루션을 사용하여 시스템 작동을 보호하십시오.

이점

  • 용이성 및 안전성: 전기적으로 100% 테스트된 플러그타입 컴포넌트
  • M5 - M12 크기의 완벽한 제품군을 바탕으로 뛰어난 유연성 제공
  • 극한 환경 조건에서도 절대적으로 안전하고 안정적인 차폐 연결을 제공하는 고급 차폐 기술
  • 하이-핀 커넥터를 사용한 공간 절약
  • 편의성: 빠르고 쉬운 진단을 통한 기계 가용성 향상

최소한 작업

M12 분배기 박스 및 분배기를 사용하여 많은 필드 컴포넌트를 빠르고 명확하게 배선할 수 있습니다.  

필드에서의 손쉬운 신호 분배

필드에서 많은 노력이 필요한 단일 배선 대신에 플러그타입 센서/액추에이터 케이블링을 사용하여 시간과 비용을 절약할 수 있습니다. 표준화된 인터페이스는 기계적 작업 없이 편리하고 빠른 설치를 보장합니다.

 

독창적인 다양성

독창적인 다양성  

하나의 표준 핀 커넥터 패턴인 모든 핀 수 및 코딩

M8 및 M12 커넥터는 산업 분야의 표준으로 자리잡았습니다. 피닉스컨택트의 신호, 데이터 및 전원용 제품군은 점점 더 많은 적용 분야에서 사용되고 있으며 시장에 출시된 제품 중 가장 뛰어난 다양성을 제공합니다. 연결 기술 분야를 선도하는 피닉스컨택트가 제공하는 이점을 경험해 보십시오.

이점

  • 컴팩트 설계에서 모든 기능 제공 – 안전하고 빠른 데이터 전송 및 하이-핀 신호 전송에서 혁신적인 M12 전원 케이블링에 이르는 다양한 기능
  • 필드 레벨에서 장치에 이르는 모든 인터페이스를 위한 일관된 케이블링
  • 견고한 설계 및 IP65/IP67 보호가 적용된 고품질 소재를 통한 안정적인 사용

특수 애플리케이션용 케이블링

특수 애플리케이션용 케이블링 제품군  

특수 애플리케이션용 케이블링 제품군

피닉스컨택트는 산업 환경의 기본 요구 사항을 뛰어넘는 엄격한 요구 사항을 충족하는 특수한 맞춤형 제품 시리즈를 제공합니다.

피닉스컨택트의 특수한 제품군은 다음 경우에 적합합니다.

  • 식품 산업의 제품 접촉 영역 및 스프래시(splash) 영역
  • 건설 장비와 같은 옥외 애플리케이션
  • 특정 화재 및 진동 요구 사항이 적용되는 철도 애플리케이션
  • 로봇 및 드래그 체인에서 사용
  • 공간에 민감한 영역에서도 가능한 전원 애플리케이션

 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

센서/액추에이터 케이블링

서비스


고급 차폐 기술

조립된 커넥터를 위한 고유한 차폐 개념입니다.