안전 모터 스타터

안전 모터 스타터

인텔리전트 모터 스위칭

컴팩트 모듈형 모터 스타터를 사용하면 모터를 빠르고 안정적으로 스위칭하고 정역회전할 수 있습니다.

돌아가기 기능적 세이프티

카테고리

검색 위치 안전 모터 스타터

이 카테고리의 전 상품 보기

CONTACTRON 안전 하이브리드 모터 스타터는 하나의 장치에 비상 정지, 모터 스타터, 정역회전 기능 및 모터 과부하 방지와 같은 최대 4개 기능이 결합되어 있습니다. 병렬 배선을 위한 표준 장치와 함께 네트워크 사용 가능 제품도 제공됩니다. 이러한 제품을 fieldbus 환경에 통합할 수 있습니다.

이점

  • 최대 SIL 3 및 PL e의 안전 종료
  • 슬림 디자인이 적용되어 최대 89%의 공간 절약
  • CONTACTRON 하이브리드 기술을 사용한 부드러운 스위칭으로 인해 10배 더 길어진 서비스 수명
  • 최대 9 A의 바이메탈 기능을 사용한 조절 가능한 모터 보호
  • 잠금 회로 및 부하 배선을 통한 손쉬운 배선

모듈형 하이브리드 모터 스타터

CONTACTRON pro 모듈형 하이브리드 모터 스타터  

CONTACTRON pro 모듈형 하이브리드 모터 스타터

새로운 CONTACTRON pro 제품군은 간단한 세이프트 통합 및 모듈형 확장 옵션을 제공합니다. PSRmini PSR-MC38 세이프티 릴레이는 새로운 CONTACTRON pro 하이브리드 모터 스타터를 사용하여 모터의 안전 종료를 보장합니다. 모듈형 설계 덕분에 DIN 레일 커넥터를 통해 스위칭 장치를 빠르고 쉽게 연결할 수 있습니다.

여기에서 추가 정보를 확인할 수 있습니다.

인텔리전트 스위칭 및 안정적인 보호

CONTACTRON 배선 예제

비상 정지

통합 세이프티 기능은 세이프티 관련 비상 정지 애플리케이션에서 사용이 가능합니다.

정방향 실행

24 V PLC 출력 카드 또는 230 V AC 신호를 통해 손쉽게 직접 제어.

역방향 실행

옵션: 잠금 회로 및 부하 배선을 포함하는 정역회전 기능.

모터 보호

자동 및 원격 리셋 기능이 있는 전자 모터 보호 릴레이를 통한 편리한 보호.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166