잠금 가능한 수동 작동 기능이 있는 릴레이 모듈

잠금 가능한 수동 작동 기능이 있는 릴레이 모듈

인텔리전트 조작

수동 작동으로 인해 유지 관리 및 스타트업이 간소화됩니다.

돌아가기 릴레이 모듈

카테고리

검색 위치 잠금 가능한 수동 작동 기능이 있는 릴레이 모듈

이 카테고리의 전 상품 보기

PLC-INTERFACE 릴레이 시스템은 컨트롤러와 시스템 주변 장치 간 고성능 인터페이스입니다. 새로운 전자 기계적 릴레이의 수동 작동 기능이 제공하는 이점을 경험해 보십시오. 이 릴레이 모듈은 특히 유지 관리 및 시운전에 적합합니다.

이점

  • 6.2 mm 및 14 mm의 좁은 설계 폭으로 인한 공간 절약
  • 플러그-인 브리지를 사용한 시간 절약형 전위 분배
  • V8 어댑터를 사용한 효율적인 시스템 케이블링 연결
  • 잠금 가능한 수동 작동
  • 푸쉬-인 기술을 통한 손쉬운 연결

디지털 입력 및 출력 신호의 손쉬운 시뮬레이션

잠금 가능한 수동 작동 세부 사항  

잠금 가능한 수동 작동 세부 사항

잠금 가능한 수동 작동 기능이 있는 릴레이 모듈은 스타트업 및 유지 관리 기술자뿐만 아니라 운영 직원을 위한 뛰어난 실제적 혜택을 제공합니다. 제어 프로그램 및 시스템/기계 작동 상태와 상관없이 수동 작동 기능을 통해 바이너리 입력 및 출력 신호를 손쉽게 시뮬레이션할 수 있습니다. 시스템 및 기계의 개별 기능을 단계별로 테스트할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

다운로드