개요로 돌아가기

하이브리드 모터 스타터

CONTACTRON  

지능적 스위칭 및 보호

CONTACTRON는 모터를 위한 최신 기술의 스위칭 및 효율적인 보호를 제공합니다. 하이브리드 모터 스타터 및 모터 관리자를 PROFIBUS 네트워크에 쉽게 통합할 수 있습니다.

CONTACTRON 하이브리드 모터 스타터는 기존 정역회전 컨택터 회로의 모든 기능을 컴팩트한 단일 장치에 결합합니다. 이 장치는 PROFIBUS 게이트웨이 및 SmartWire DTTM 배선 시스템을 사용하여 fieldbus 시스템에 통합됩니다. 게이트웨이당 최대 600 m의 길이에서 58개의 하이브리드 모터 스타터를 연결할 수 있습니다.
또한 모터 관리자를 사용하여 부족 부하 및 과부하와 같은 모든 중요한 부하 상태를 탐지할 수 있습니다. 필요한 경우 모터 관리자는 드라이브를 꺼서 모터 및 연결된 시스템 메커니즘을 보호합니다. 최대 32개의 모터 관리자를 각 PROFIBUS 게이트웨이에 연결할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166