전원 공급 장치 및 UPS

전원 공급 장치 및 UPS

뛰어난 시스템 가용성을 위한 POWER 제품

피닉스컨택트의 고품질 POWER 제품은 첨단 기술을 제공합니다.

돌아가기 제품

카테고리

  • DC/AC 인버터
    DC/AC 인버터

    QUINT-INVERTER는 직류를 교류로 변환합니다.

  • 전원 공급 장치
    전원 공급 장치

    첨단 기술을 바탕으로 뛰어난 기능 및 성능을 제공하도록 최적화된 고품질 전원 공급 장치를 사용해 시스템 가용성을 극대화하십시오.

  • DC/DC 컨버터
    DC/DC 컨버터

    DC/DC 컨버터를 사용하면 전압 레벨을 변경하거나 긴 케이블의 끝에서 전압을 재생성하거나 독립적인 공급 시스템을 생성할 수 있습니다.

  • 이중화 모듈
    이중화 모듈

    이중화 모듈을 디커플링, 모니터링 및 제어합니다. 병렬로 작동하는 전원 공급 장치의 가용성을 극대화합니다.

  • 고객 맞춤형 전원 공급 장치
    싱글 소스가 제공하는 전문 기술

    의료, 빌딩 및 네트워크 기술을 위한 고객 맞춤형 장치 및 장치 통합 솔루션입니다.

  • 무정전 전원 공급 장치
    컨트롤 캐비닛용 UPS

    DC 및 AC 부하용 무정전 전원 공급 장치는 맞춤형 솔루션을 통해 최적의 시스템 가용성을 보장합니다.

검색 위치 전원 공급 장치 및 UPS

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트의 전원 공급 장치, DC/DC 컨버터, 이중화 모듈 및 무정전 전원 공급 장치의 기능과 디자인은 광범위한 산업 분야의 다양한 요구 사항을 충족하도록 맞춤형으로 제작됩니다. 또한 피닉스컨택트는 표준 제품군 외에도 고객 요구사항에 맞게 개별적으로 개발된 전원 공급 장치를 제공합니다.

이점

  • 뛰어난 시스템 가용성을 보장하는 첨단 전원 공급 솔루션
  • 모든 애플리케이션을 위한 전원 공급 장치: 다양한 기능 및 성능 클래스
  • 국제 인증 패키지 및 조정 가능한 출력 전압으로 인한 유연한 사용

전원 공급 장치

전원 공급 장치  

전원 공급 장치

피닉스컨택트의 포괄적인 전원 공급 장치를 사용하면 컨트롤 캐비닛의 모듈에 안정적으로 전원을 공급할 수 있습니다.

  • 최고 수준의 기능 제공
  • 표준 기능 제공
  • 기본 기능 제공
  • MCR 기술용
  • 설치 분배기용

무정전 전원 공급 장치

무정전 전원 공급 장치  

무정전 전원 공급 장치

DC 및 AC 부하를 전원 공급 오류로부터 보호하십시오. 무정전 전원 공급 장치는 공급 시스템에 오류가 발생한 경우에도 지속적으로 전원을 공급합니다.

  • IQ 기술 적용
  • 통합 전원 공급 장치 있음
  • 통합 에너지 저장 장치 있음
  • 버퍼 모듈
  • 에너지 저장 장치

DC/DC 컨버터

DC/DC 컨버터  

DC/DC 컨버터

DC/DC 컨버터를 사용하면 전압 레벨을 변경하거나 긴 케이블의 종단에서 전압을 재생성하거나 독립적인 공급 시스템을 생성할 수 있습니다.

  • SFB 기술 적용
  • 높은 요구 사항용
  • 제어 기술용
  • PV 애플리케이션용

이중화 모듈

이중화 모듈  

이중화 모듈

이중화 모듈을 사용하면 병렬로 작동하는 전원 공급 장치의 가용성을 극대화할 수 있습니다.

  • 액티브 이중화 모듈
  • 다이오드 모듈

고객 맞춤형 전원 공급 장치

고객 맞춤형 전원 공급 장치  

고객 맞춤형 전원 공급 장치

피닉스컨택트의 개별 솔루션이 제공하는 이점을 누리십시오. 피닉스컨택트는 표준 제품군 외에도 의료, 빌딩 또는 네트워크 기술뿐만 아니라 현금 인출기 및 산업용 PC 등을 위한 고객 맞춤형 장치 통합 솔루션을 제공합니다.

  • 모든 개발 단계를 위한 엔지니어링 및 프로젝트 관리
  • 산업 분야용 전원 공급 장치, 충전 기술, 재생 가능한 에너지, 뱅킹 시스템, 통신 및 특수 애플리케이션

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

전원 공급 장치 및 UPS

서비스

다운로드