신호, 데이터 및 전력용 케이블 및 라인

신호, 데이터 및 전력용 케이블 및 라인

신호 및 전력 전송을 위한 것이든 아니면 네트워크 및 버스 시스템을 위한 것이든 상관없이 커넥터를 직접 조립할 수 있습니다. 사전 조립된 케이블 버전을 사용하십시오. 필드 설치를 위한 전체 제품군 외에도 피닉스컨택트는 구리 및 FO 기반 데이터 케이블, 하이브리드 케이블, 신호 케이블 및 전원 케이블을 제공합니다. PV, 에너지 저장 시스템 및 미터별 케이블 솔루션은 포트폴리오를 완성합니다.

이점

  • 다양한 커넥터 타입 및 케이블 품질로 인한 광범위한 적용
  • 컨트롤 캐비닛에서 필드 레벨에 이르는 일관된 케이블링
  • IP67/IP68 보호 수준까지 안정적으로 밀폐됨
  • 배치 크기 1부터 가능한 고객 맞춤형 버전을 사용한 완전한 맞춤형 케이블링
  • 전세계적인 생산 시설을 통한 고가용성 제공

신제품

컬러 RJ45 패치 케이블
S15 전원 커넥터
조립된 IPD 설치 케이블

컬러 RJ45 패치 케이블

컨트롤 캐비닛의 애플리케이션용

RJ45 BUILDING 시리즈를 위한 컬러 패치 케이블이 제품군에 새롭게 추가되었습니다. 흰색, 주황색, 노란색, 빨간색, 보라색, 초록색, 파란색, 검은색 등의 8가지 색상으로 출시된 새로운 케이블은 CAT6A 애플리케이션에 적합한 색상 옵션을 제공합니다.

주요 기능

  • 색상: 흰색, 주황색, 노란색, 빨간색, 보라색, 초록색, 파란색, 검정색
  • 최대 10 Gbps의 데이터 전송(CAT6A)
  • 0.3 m - 50 m의 길이
  • 통합 잠금 클립 보호

이점

  • 사무실, 건물 및 보호 산업용 애플리케이션(예: 컨트롤 캐비닛)에 적합
  • CE, UL, WEEE 및 EAC를 통한 전세계적인 승인
  • 안정적인 잠금 클립 보호를 통한 안전한 연결 및 분리
  • 최대 10 Gbps(CAT6A)의 미래 경쟁력을 보장하는 고속 데이터 전송
  • 360° 차폐로 인한 이상적인 EMC 특성

S15 전원 원형 커넥터

강력한 성능 및 컴팩트한 디자인

사이즈 15의 원형 커넥터는 최대 7.5 kW의 비동기식 및 3상 모터에 콤팩트하고 안정적인 전원 연결을 제공합니다. 베요넷 고속 결합 시스템을 사용하면 설치 시 공구가 필요 없으며 작업 시간을 줄일 수 있습니다. 연결 오류가 방지됩니다.

주요 기능

  • 비차폐 사이즈 15 원형 커넥터
  • 하이브리드 핀 커넥터 패턴: 최대 16 A의 전원 접점 3개, 최대 10 A의 신호 접점 2개, PE
  • 베요넷 고속 결합 시스템
  • 전선 구조: 6 x 2.5 mm
  • PUR 할로겐-프리 케이블
  • 보호 등급: IP65, IP67
  • IEC 61076-2-116에 따른 표준화

이점

  • 베요넷 고속 결합 시스템을 통해 공구 없이 쉽게 설치하여 작업 시간을 절약
  • 하이브리드 핀 커넥터 패턴의 전원 및 신호 접점으로 상당한 공간 절약
  • 굽힘 및 진동 방지를 통해 열악한 산업 환경에서도 견고성 제공
  • 전 세계적 사용을 위한 UL 인증 및 IEC 표준

조립된 IPD 설치 케이블

빠르고 손쉬운 전력 분배

IPD 설치 시스템으로 간단하고 공구가 필요 없는 배전을 경험하십시오. 조립된 IPD 케이블 어셈블리는 대규모 케이블링 프로젝트에서 설치 작업을 용이하게 하고 빠른 시운전을 가능하게 합니다.

주요 기능

  • 핀 수: 2+PE; 4+PE
  • 전압/전류:
    3-pos.: 450/500 V; 최대 16 A
    5-pos.: 450/600 V; 최대 16 A
  • 푸쉬 잠금 연결
  • 보호 등급: IP66, IP68
  • 케이블 길이: 0.5 m, 1 m, 3 m, 5 m
  • Male to Female 또는 free cable end 버전

이점

  • 접근하기 어려운 영역에서도 편리한 조작 가능
  • 고속 결합 및 오접속 방지를 위한 기계적 코딩을 갖춘 플러그타입 연결 통해 쉽고 안정적인 설치
  • 최대 IP66 및 IP68 보호 등급의 견고한 하우징을 통한 높은 신뢰성
  • 요청 시 배치 크기 1의 고객 맞춤형 버전 제공

다양한 제품 오버레이가 있는 제품 탐색기를 태블릿에서 보고 있는 두 명의 직원

제품 탐색기 포괄적인 포트폴리오에 대한 개요 확인

장치 연결을 위한 PCB 단자대, 커넥터 및 전자 하우징에 대한 명확한 정보를 빠르게 확인하십시오. 제품군이 다양한 제품 그룹으로 구분되어 있는 제품 탐색기가 도움이 될 것입니다.

태블릿에서 맞춤형 케이블 조립을 구성하는 남자

맞춤형 케이블 조립 구성

IP6x 환경의 신호, 데이터 및 전력 전송이나 컨트롤 캐비닛 애플리케이션을 위한 케이블 연결을 구성하십시오. 케이블 길이와 끝 단 처리 방식을 자유롭게 선택할 수 있기 때문에 맞춤형 케이블 조립이 가능합니다.

다양하게 구성된 5개의 신호 및 전원 케이블

안정적인 센서/액추에이터 케이블링을 위한 신호 및 전원 케이블

신호 및 전력 전송용 조립된 케이블을 사용하여 필드에서 센서와 액추에이터를 빠르고 쉽게 연결하십시오.

  • M8 - M40과 1/2" 및 7/8"의 크기
  • 다양한 제품과 케이블 품질 중에서 선택
  • 하나의 커넥터에서 최대 17개의 핀
  • 고급 차폐 기술을 사용한 안정적인 보호된 차폐
다른 연결이 있는 5가지 다른 색상의 데이터 케이블

모든 일반 네트워크 및 필드버스용 데이터 케이블

산업용 등급으로 조립된 데이터 케이블을 사용하여 데이터를 안전하고 안정적으로 전송하십시오.

  • 최대 40 Gbps의 데이터 전송
  • 장치 연결, 컨트롤 캐비닛 케이블링 및 필드 케이블링을 위한 솔루션
  • M8, M12, RJ45에서부터 USB, HDMI, D-SUB, 그리고 동축 및 FO 연결은 물론이고 Single Pair Ethernet용 케이블링에 이르는 광범위한 포트폴리오
  • 다양한 설계, 코딩 및 핀 할당
다른 커넥터가 있는 4가지 다른 색상의 하이브리드 케이블

통신 인터페이스 및 모터 연결용 하이브리드 케이블

M12, M23 및 M40 크기의 단일 커넥터를 통해 신호, 데이터 및 전원을 전송하십시오.

  • 표준 또는 맞춤형 설계의 사전 조립된 케이블
  • 한쪽 또는 양쪽 끝의 플라스틱 몰딩
  • 케이블 아웃렛 방향을 조정할 수 있는 앵글 M23 설계
커넥터가 있는 2개의 다른 설치 케이블

전기 설치용 설치 케이블

연선 설치 케이블을 사용하면 IEC 61535에 따른 현대적인 전기 설치가 가능합니다. 사양에 따른 구성 및 조립과 업무에 대한 적절한 마킹은 설치 작업을 단순화합니다.

  • 0.5 - 6.0 mm²의 케이블 사이즈
  • 6 - 21 mm의 외부 케이블 직경
  • 2 - 5핀 커넥터
다른 커넥터가 있는 3개의 PV 케이블

DC 케이블링용 PV 케이블

SUNCLIX 시리즈의 PV 케이블은 PV 프로젝트의 모든 기능 요소를 PV 패널에서 인버터까지 안전하고 일관되게 연결하여 상업용 및 산업용 발전소의 루프탑 시스템에서 안전한 작동을 보장합니다.

  • 2.5 - 10 mm²의 케이블 사이즈
  • 맞춤형 조립
  • 고유한 핀 커넥터 패턴
E-Mobility용 AC 및 DC 충전 케이블

E-Mobility용 충전 케이블

CHARX connect AC 및 DC 충전 케이블을 사용하면 최대 500 kW로 전기 차량의 모드 3 및 고속 충전이 가능합니다. 이 충전 커넥터는 타입 1, 타입 2 및 GB/T에 사용할 수 있습니다. 높은 수준의 안전성, 안정성 및 내구성은 물론 매력적이고 인체 공학적인 설계가 특징입니다.

고객 맞춤형 설계가 적용된 5개의 케이블 및 커넥터

고객 맞춤형 케이블 어셈블리

다양한 설계, 코딩 및 핀 할당을 사용하여 애플리케이션에 적합한 맞춤형 케이블을 조립하십시오.

  • 데이터, 신호 및 전원 전송을 위한 모든 표준 케이블 및 커넥터
  • 머신 빌딩 및 시스템 제조, 인프라, 풍력 발전, 다른 형태의 재생 가능한 에너지 등의 적용 분야에 따른 맞춤형 서비스
미터 단위 케이블이 있는 3가지 다른 색상의 케이블 릴

구리 및 FO(광섬유) 사용 케이블(미터 단위)

피닉스컨택트의 미터 단위로 판매되는 케이블을 사용하여 다양한 애플리케이션을 구현하십시오. 특정 요구 사항에 따라 케이블링을 설계하십시오.

  • 다목적 케이블 타입
  • 맞춤형 케이블 길이
  • 조립용으로 설계된 커넥터 있음

다음 산업 분야를 위한 광범위한 솔루션 커넥터 및 케이블은 거의 모든 산업 분야와 시장에서 사용되며 맞춤형 솔루션이 제공됩니다. 다음과 같은 산업 분야에서 사용됩니다.

자동차 생산
밤에 본 정유 공장
현대적인 사무실 빌딩
배경에 풍력 터빈이 있는 태양광 시스템
5G 안테나 기지국
고급 차폐 기술

고급 차폐 기술

고급 차폐 기술 완전히 보호된 차폐

고급 차폐 기술은 조립된 커넥터를 위한 혁신적인 차폐 개념을 제공합니다. 액체 금속은 생산 프로세스 과정에서 케이블 차폐를 완전히 감싸 절대적으로 안전하고 안정적인 차폐 연결을 보장합니다. 따라서 극한의 환경 영향에 노출된 경우에도 데이터, 신호 및 전력의 전송 품질을 높일 수 있습니다. 최첨단 공장 자동화를 위한 미래 지향적인 케이블링에 대한 신뢰를 쌓으십시오.