개요로 돌아가기

자세한 이점

최소한의 공간에서 최대한의 신호 품질 제공

낮은 설계 폭으로 인한 공간 절약  

MACX 아날로그를 사용하여 최대 65%의 공간 절약

6.2 mm에 불과한 설계 폭에서 온도를 기록하고 신호를 절연, 변환, 필터링 및 증폭하십시오. 좁은 MINI 아날로그 모듈을 사용하면 설계 폭이 12.5 mm - 22.5 mm인 시판 중인 다른 절연 증폭기와 비교하여 최대 65%의 공간을 절약할 수 있습니다.

컴팩트 설계로 인해 분산된 120 mm 컨트롤 박스에 모듈을 장착할 수 있습니다.

높은 에너지 효율성 및 긴 서비스 수명

MINI 아날로그를 사용한 낮은 자체 발열  

낮은 자체 발열로 인한 긴 서비스 수명

MINI 아날로그 모듈은 혁신적인 회로 설계로 인해 낮은 전력 소모량을 특징으로 하므로 컨트롤 캐비닛에서 자동화 프로세스의 에너지 효율성이 보장됩니다.

결과적으로 이 모듈은 발열량이 적으므로 더 긴 수명을 제공합니다. 따라서 직렬로 배열된 경우에도 전체 작동 온도 범위에서 높은 수준의 작동 안정성을 실현할 수 있습니다.

전원 공급 – 유연하고 쉬움

DIN 레일 커넥터를 통한 절연 증폭기 공급  

DIN 레일 커넥터는 유연한 전원 공급 및 진단 기능을 제공합니다.

DIN 레일 커넥터를 사용하여 24 V 공급 전압을 브리지하는 MINI 아날로그 절연 증폭기는 장치에 전원을 공급하기 위한 시스템 솔루션을 제공합니다. 따라서 간편하게 배선, 시스템 확장 또는 모듈 교체 작업을 수행할 수 있습니다.

장치에 전원을 공급하기 위한 세 가지 옵션이 있습니다.

  • 임의의 MINI 아날로그 모듈에서 직접 24 V 공급: 최대 16개의 MINI 아날로그 모듈용
  • 24 V 전원 단자대를 통해: 최대 80개의 MINI 아날로그 모듈용
  • 광범위한 85 … 264 V AC 입력이 있는 시스템 전원 공급을 통해: 최대 60개의 MINI 아날로그 모듈용

결함 모니터링 시스템 기능을 사용한 편리한 오류 평가

결함 모니터링을 사용한 편리한 그룹 오류 표시  

결함 모니터링 – 멀티 채널 시스템에서의 그룹 오류 표시

편리한 오류 평가용 모듈형 솔루션인 결함 모니터링 시스템 기능: 결함 모니터링 모듈은 DIN 레일 커넥터를 통해 연결되는 최대 80개의 모듈을 위한 그룹 오류 표시를 제공합니다.

오류가 내부에서 탐지되거나 측정 변환기의 신호 입력에서 탐지된 경우 DIN 레일 커넥터를 통해 표시되고 N/C 접점을 통해 중앙의 결함 모니터링 모듈에 표시됩니다. 따라서 시간이 걸리는 개별 평가가 필요하지 않습니다.

절연 증폭기 타입에 따라 다음 오류가 표시됩니다.

  • 범위 초과
  • 범위 미만
  • 개방 회로
  • 단락-회로
  • 모듈 오류

새 전원 단자대가 추가되면 전원 공급 실패를 탐지하고 표시할 수도 있습니다.

오류 평가는 장치측과 평가 모듈에서 자유롭게 조정할 수 있습니다. 이는 결함 모니터링이 고성능 모듈형이라는 것을 의미합니다.

편리한 구성 및 모니터링

소프트웨어를 통한 편리한 구성 및 모니터링  

소프트웨어를 통한 편리한 구성 및 모니터링

대부분의 MINI 아날로그 모듈은 소프트웨어 없이 DIP 스위치를 사용하여 손쉽게 설정할 수 있습니다. 또는 고객의 주문 데이터에 기초하여 피닉스컨택트에서 이 작업을 수행할 수 있습니다.

확장된 기능 및 모니터링을 위해 견고한 S 포트 인터페이스에서 무료 소프트웨어 인터페이스를 사용하여 모듈을 편리하게 구성할 수도 있습니다.

다음 세 가지 솔루션 중에서 선택할 수 있습니다.

  1. ANALOG-CONF 독립 실행형 소프트웨어
  2. FDT/DTM 소프트웨어 패키지
  3. 기존 FDT 프레임 애플리케이션을 사용할 수 있게 하는 독립 실행형 DTM

빠르고 오류 없는 신호 연결

MINI 아날로그 절연 증폭기가 있는 터미네이션 캐리어  

표준 DIN 레일 장치가 있는 MINI 아날로그 터미네이션 캐리어

터미네이션 캐리어는 MINI 아날로그 시리즈의 DIN 레일 장치를 자동화 시스템의 입력 및 출력 카드에 빠르고 매끄럽게 연결하기 위한 컴팩트 솔루션입니다.

사전 조립된 VARIOFACE 시스템 케이블링을 사용하여 터미네이션 캐리어를 플러그 앤 플레이 방식으로 빠르고 매끄럽게 컨트롤러에 연결하십시오.

따라서 모듈형 DIN 레일 장치의 이점을 플러그 앤 플레이 빠른 케이블링의 이점과 결합하여 시스템 기술을 위한 일관된 솔루션을 만들 수 있습니다.

높은 작동 안정성

입력, 출력 및 공급의 전기 절연  

3-way 전기 절연으로 인한 높은 작동 안정성

MINI 아날로그 절연 증폭기는 입력, 출력 및 공급 간의 일관된 전기 절연을 제공하도록 설계되었습니다. 따라서 시스템 장애가 발생한 경우에도 향상된 작동 안정성을 제공합니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

절연 증폭기, 6 mm