컨트롤 캐비닛용 설치 소재

안전성 및 명확성

안전성 및 명확성

손쉬운 설치 – 컨트롤 캐비닛에서 컴포넌트를 안전하게 조립하고 케이블 라우팅을 명확하게 정리합니다.

돌아가기 설치 및 마운팅 제품

카테고리

  • DIN 레일 제품 목록
    DIN 레일

    표준화된 DIN 레일은 컨트롤 캐비닛용 DIN 레일 마운트형 컴포넌트를 안전하게 고정하기 위한 기반을 제공합니다.

  • 분기 단자 제품 목록
    분기 단자

    분기 단자는 플랫 구리 부스바를 분기하기 위한 손쉬운 솔루션을 제공합니다.

  • 소켓 제품 목록
    소켓

    DIN 레일 마운트형 소켓은 조립 도구, 수리 장치 및 기타 장비를 위한 사용자 친화적인 연결을 제공합니다.

  • 엔드 클램프 제품 목록
    엔드 클램프

    엔드 클램프는 애플리케이션에 따라 스크류를 사용하여 고정하거나 DIN 레일에 간단하게 스냅합니다.

  • 전원 단자 제품 목록
    전원 단자

    스위치기어의 부스바를 위한 다양한 전원 단자가 제공됩니다.

검색 위치 컨트롤 캐비닛용 설치 소재

이 카테고리의 전 상품 보기

개요 확인: 피닉스컨택트는 컨트롤 캐비닛을 위한 포괄적인 설치 제품군을 제공하십시오.

이점

  • 기능적 컨트롤 캐비닛 구성을 통한 손쉬운 조작
  • 적합한 마운팅 장치를 통한 시간 절약
  • 케이블 덕트를 통한 컨트롤 캐비닛 정리
  • 싱글 소스 구매 이점 – 포괄적인 제품군을 바탕으로 모든 제품 제공

마운팅: 공간 및 시간 절약

Montagematerial  

마운팅 소재

적합한 마운팅 장치를 사용하여 전기 연결 및 컴포넌트를 안전하고 빠르게 고정하십시오.

또한 피닉스컨택트의 마운팅 액세서리를 결합하여 컨트롤 캐비닛의 공간 사용을 최적화할 수 있습니다.

케이블 라우팅: 정리

Kabelführungen  

케이블 라우팅

케이블 덕트를 사용해 컨트롤 캐비닛을 정리하십시오.

케이블 클램프는 필드에서 케이블을 고정하기 위해 사용됩니다. 피닉스컨택트의 플라스틱 케이블 마커를 사용하여 케이블과 전선을 쉽고 빠르게 묶은 다음 케이블 덕트로 라우팅하십시오.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166