SK 20-D - 차폐 연결 클램프
3026887

연결 방법

차폐 연결 클램프, 전도성 마운팅 플레이트 직접 차폐용, 금속 두께 1 ... 2 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

손쉬운 조작
스프링 방식 넓은 표면 영역 압력 플레이트
직접 및 부스바 마운팅에 적합
널링 스크류
폭발 위험이 있는 영역의 전기 장비에 대한 지침 및 표준의 요구 사항에 따라 부품으로 사용되는 차폐 연결은 인증을 획득할 필요가 없습니다. 따라서 해당 인증 또는 마킹 없이도 차폐 연결 클램프를 Ex 영역에서 사용할 수 있습니다.