하이브리드 모터 스타터 - 독립형

하이브리드 모터 스타터 – 독립형

인텔리전트 스위칭 및 안정적인 보호

요구 기반 기능 선택으로 인한 비용 효율성

돌아가기 모터 스타터

카테고리

검색 위치 하이브리드 모터 스타터 - 독립형

이 카테고리의 전 상품 보기

컴팩트 하이브리드 모터 스타터를 사용해 모터를 안전하고 안정적으로 스위칭하십시오. 50 W - 3 kW의 3상 비동기 모터를 정역회전 및 보호해야 하는 모든 곳에서 이 장치를 사용할 수 있습니다. 하이브리드 모터 스타터 제품군은 비상 정지 및 모터 보호와 같은 다양한 기능과 함께 제공되는 다이렉트 및 리버싱 스타터로 구성됩니다.

이점

  • 공간 절약을 위한 슬림 설계: 전체 폭 22.5 mm
  • 통합 잠금 회로 및 부하 배선을 통한 손쉬운 배선
  • CONTACTRON 하이브리드 모터 스타터 기술을 사용한 부드러운 스위칭으로 인해 최대 10배 더 길어진 서비스 수명
  • 최대 9 A의 바이메탈 기능을 사용한 조절 가능한 모터 보호
  • 최대 SIL 3 및 PL e의 통합 세이프티 기능을 통한 안전 종료

단락-회로 보호가 적용된 하이브리드 모터 스타터

단락-회로 보호

CONTACTRON 하이브리드 모터 스타터는 IEC/EN 60947-4-2에 따른 조합 타입 II를 준수합니다. 이를 통해 단락-회로가 발생한 경우에도 사용자, 기계 및 시스템을 보호합니다. 작동을 계속하려면 퓨즈를 교체하면 됩니다. 그러면 스위칭 장치를 다시 작동할 준비가 됩니다.

전원 부스바용 조립 어댑터

전원 부스바용 조립 어댑터

조립 어댑터를 사용해 하이브리드 모터 스타터를 유연하게 마운트할 수 있습니다. 다음과 같은 다양한 이점을 제공합니다.

  • 표준 DIN 레일 또는 전원 부스바에 다이렉트 마운팅
  • 모터 출력의 안전한 분리
  • 주전원 전압에서 안전한 분리: 스위칭 장치를 조립 어댑터에서 간편하게 분리하여 유지 관리 및 수리 작업 수행

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166