하이브리드 모터 스타터 – 네트워크 연결 가능

하이브리드 모터 스타터 – 네트워크 연결 가능

손쉬운 네트워킹

인터페이스 시스템 연결을 통한 통합 기능인 IO-Link를 사용해 하이브리드 모터 스타터를 손쉽게 네트워크로 연결하십시오.

돌아가기 모터 스타터

카테고리

검색 위치 하이브리드 모터 스타터 – 네트워크 연결 가능

이 카테고리의 전 상품 보기

INTERFACE 시스템 연결을 사용하여 fieldbus 시스템에 통합됩니다. 일반적으로 사용되는 모든 fieldbus 시스템에 적합한 게이트웨이가 제공됩니다. INTERFACE 시스템 및 사용 가능한 IO-Link 버전을 사용하여 프로세스 데이터를 손쉽게 전송하고 장치를 신속하게 네트워크화하십시오. 공간 절약 및 배선 감소라는 이점 외에도 진단 기능을 활용할 수 있습니다. 디지털화 및 Industrie 4.0이 포함된 맞춤형 프로세스 데이터 연결은 애플리케이션 요구 사항을 충족하는 데 도움이 됩니다.

이점

  • 적합한 게이트웨이와 유연하고 간단한 fieldbus 연결
  • 추가 배선 작업 없이 24 V 전원을 IFS 장치에 간단하게 공급
  • DIN 레일 커넥터 래칭 개념을 사용해 다른 IFS 장치에 신속하게 연결
  • 게이트웨이의 8개 디지털 입력 및 4개 디지털 출력으로 인해 I/O 카드가 필요 없음(컨트롤러)

인터페이스 시스템(IFS)을 통한 fieldbus 연결

인터페이스 시스템(IFS)을 통한 fieldbus 연결

하이브리드 모터 스타터는 EMPNET-GATEWAY-IFS를 통해 PROFINET에 연결됩니다. 24 V 공급 전압을 제공하고 장치 제어에도 사용되는 DIN 레일 커넥터가 연결에 사용됩니다. 모터 스타터를 제어하기 위한 디지털 출력이 필요하지 않습니다. PL e에 따른 세이프티 릴레이 또는 안전 컨트롤러를 사용한 Enable 입력을 통해 모터가 안전하게 종료됩니다. EM-PNET-GATEWAY-IFS에는 8개의 디지털 입력과 자유롭게 프로그래밍 가능한 4개의 출력이 있습니다. 따라서 모듈형 또는 분산 구조의 경우 컨트롤러 또는 원격 I/O에서 필요한 I/O 카드의 수가 줄어듭니다 이 경우 위치 스위치가 PROFINET 게이트웨이 등에 직접 연결됩니다.

I/O-Link를 사용한 네트워킹용 하이브리드 모터 스타터

I/O-Link를 사용한 네트워킹용 하이브리드 모터 스타터

네트워크화할 수 있는 IO-Link 버전은 필드 및 제어 레벨 간의 일관된 통신을 지원하여 프로세스 데이터를 손쉽게 전송할 수 있게 합니다. 필드에서 다음과 같은 이점이 있습니다.

  • 중앙 컨트롤 캐비닛 및 분산된 컨트롤 박스에서 유연한 사용
  • 프로세스 데이터에 따른 서비스 간격으로 인한 향상된 시스템 가용성
  • 하이브리드 기술이 적용된 저마모 스위칭

 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166