초소형 릴레이 모듈

초소형 릴레이 모듈

슬림 디자인 및 강력한 성능

광범위한 사용에 적합하도록 제작된 릴레이 시리즈는 다양한 분야에서 사용할 수 있습니다.

돌아가기 전기 기계적 및 무접점 릴레이 모듈

카테고리

  • 단일 릴레이 제품 목록
    단일 릴레이

    모듈형 시스템의 단일 릴레이는 개별적으로 주문할 수 있고 맞춤 조립 가능합니다.

  • 베이스 제품 목록
    베이스

    미니어처 전원 릴레이용 스크류 연결방식 또는 스프링 케이지 연결방식 릴레이 베이스입니다.

  • 액세서리 제품 목록
    액세서리

    릴레이 고정 브래킷 및 마킹 라벨에서 다양한 색상의 루프 브리지에 이르는 액세서리 제품군입니다.

  • 컴플리트 모듈 제품 목록
    컴플리트 모듈

    컴플리트 모듈은 광범위하게 사용할 수 있으며 기본 단자대와 플러그-인 전기 기계적 릴레이로 구성됩니다.

검색 위치 초소형 릴레이 모듈

이 카테고리의 전 상품 보기

PLC-INTERFACE 릴레이 시스템은 컨트롤러와 시스템 주변 장치 간 고성능 인터페이스입니다. PLC-INTERFACE는 포괄적인 초소형 플러그-인 릴레이 및 무접점 릴레이 제품군을 제공합니다. 다양한 액세서리 및 시스템 케이블링이 포함됩니다.

이점

  • 손쉬운 연결 기술 선택 가능: 스크류 또는 푸쉬-인 연결 기술
  • 플러그-인 브리지를 사용한 시간 절약형 전위 분배
  • 폭 6.2 mm의 공간에 플러그-인 릴레이 및 무접점 릴레이를 모두 수용
  • 컨트롤러 및 릴레이 간의 빠른 플러그-인 연결을 위한 시스템 케이블링 이점이 결합된 PLC 릴레이 시스템
  • COMPLETE line 시스템의 일부인 초소형 릴레이 모듈

경제적인 범용 인터페이스

피닉스컨택트의 전기 기계적 릴레이 모듈  

컨트롤러와 액추에이터 및 센서 간 링크

전기 기계적 릴레이는 컨트롤러와 액추에이터 또는 센서 간의 링크입니다. 릴레이를 경제적인 범용 인터페이스로 사용하십시오.

AC 및 DC 스위칭 전압 모두에 동일한 전기 기계적 릴레이 모듈 설계를 사용할 수 있습니다.

주요 대상 애플리케이션은 다음과 같습니다.

  • 전기 절연
  • 자주 변하는 전압 레벨의 전압 조정
  • 전원 증폭
  • 여러 접점이 있는 릴레이 모듈에서 신호 증폭(예: 신호 확인용)

릴레이 모듈은 광범위한 전압 및 전류에서 사용됩니다. 따라서 모듈은 단기 과부하를 견딜 수 있습니다.

고품질 인터페이스

피닉스컨택트의 무접점 릴레이  

산업 적용 분야용 무접점 릴레이

무접점 릴레이는 산업 적용 분야에서 몇 mA부터 10 A에 이르는 신호 범위에 대한 내마모성 스위칭을 지원합니다. 무접점 릴레이는 컨트롤러와 액추에이터 및 센서 사이에서 고품질 및 고내구성의 인터페이스로 작동합니다.

무접점 릴레이의 경우 AC 또는 DC 스위칭 부하에 대해 서로 다른 두 가지의 기술 중에서 선택할 수 있습니다.

주요 대상 애플리케이션은 다음과 같습니다.

  • 전기 절연
  • 자주 변하는 전압 레벨의 전압 조정
  • 전원 증폭

릴레이 모듈은 최대 250 V AC의 모든 표준 제어 및 부하시 전압에 사용할 수 있습니다. 또한 통합 보호 회로는 트랜션트 과전압 발생 시 안전한 작동을 보장합니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166