여러 다른 정격 전류를 갖는 다양한 설계의 퓨즈 고정 – 피닉스컨택트의 퓨즈 단자대를 사용하면 문제될 것이 없습니다. 멀티레벨 단자대는 적은 설치 공간과 높은 패킹 밀도를 제공합니다. 보호 타입 Ex-nA의 폭발 위험이 있는 영역에서 사용할 수 있는 다양한 제품들이 새로이 추가되어 적용 분야가 더욱 확장되었습니다.
이점
카트리지 퓨즈 링크, 자동 플랫 타입 퓨즈 및 열 회로 차단기 플러그를 위한 포괄적인 제품군
연속 기능 샤프트를 사용한 간단한 전위 분배
양쪽의 테스트 지점을 사용한 편리한 퓨즈 테스트
LED 상태 인디케이터를 통해 전류 방향과 상관없이 결함이 있는 퓨즈의 신속한 식별
교체가 간편하고 쉽게 액세스할 수 있는 퓨즈 링크
피드스루 단자대, 나이프 커넥터 및 분리 단자대와 동일한 모양
퓨즈 링크
다양한 퓨즈 타입을 위한 단자대
설치와 교체가 간편하고 쉽게 액세스할 수 있는 퓨즈 링크 - 피닉스컨택트는 모든 애플리케이션을 위한 올바른 퓨즈 홀더를 제공합니다.
퓨즈 링크 고정을 위한 레버 타입 퓨즈 단자대: 타입 G 5 x 20 mm 및 6.3 x 32 mm
플랫 타입 퓨즈 고정을 위한 퓨즈 단자대: 타입 C 및 F
결함을 표시하는 LED 디스플레이가 있는 제품이 제공됩니다.
P-FU 퓨즈 플러그
전체 폭이 5.2 mm에 불과한 과부하 및 단락-회로 방지용 퓨즈 플러그
피닉스컨택트의 G 타입 퓨즈 링크용 퓨즈 플러그는 기본 분리 단자대에서 사용하기에 적합하고 플러그를 원하는 퓨즈 타입에 간편하게 연결할 수 있습니다.
중첩 배열로 인한 5.2 mm의 단자 폭 및 과부하 및 단락-회로 방지 기능
퓨즈 양쪽의 테스트 접점
양방향 결함 디스플레이가 있는 제품을 통해 결함이 있는 퓨즈의 신속한 식별
마킹 옵션으로 인한 명확한 할당
플러그타입 열 회로 차단기, TCP
과부하 및 단락-회로 방지용 열 회로 차단기
피닉스컨택트의 TCP 열 회로 차단기는 전원 분배 시스템에서 과부하의 발생을 방지하기 위한 최적의 유도성 부하 보호를 제공합니다. 회로 차단기의 통합 스위칭 기능을 사용해 회로 차단기를 즉시 재설정할 수 있기 때문에 시스템의 다운타임이 최소화됩니다.
표준 플러그-인 접점이 적용되어 타입 C의 모든 플랫 타입 퓨즈 단자대에 적합
트리핑 이후 즉시 재설정을 통한 다운타임 단축
회로를 켜거나 끄기 위한 스위치로 사용 가능
슬림 설계로 인한 공간 절약
PTCB 전자 회로 차단기
손쉬운 애플리케이션 설정
간단한 공간 절약형 전위 분배에 완벽하게 적합합니다. PTCB 1-채널 전자 회로 차단기는 CLIPLINE complete 단자대 시스템에 브리징할 수 있으며 전체 폭이 매우 좁고 1에서 8 암페어의 설정 범위를 제공합니다.
CLIPLINE complete 단자대 시스템에 대한 브리징 옵션을 사용한 간단한 애플리케이션 설정
컨트롤 캐비닛의 공간을 절약하는 폭 6 mm의 슬림한 보호 장치
다양한 분야에 적합하도록 각 장치의 전류 값을 개별적으로 조정할 수 있기 때문에 유연한 사용이 가능하고 재고가 감소