UK 5-HESILED 24 - 퓨즈 단자대
3004126

퓨즈 단자대, 퓨즈 타입: 유리 / 세라믹 / ..., 퓨즈 타입: G / 5 x 20 / 5 x 25 / 5 x 30, 정격 전압: 24 V, 정격 전류: 6.3 A, 핀 수: 1, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 케이블 사이즈:  0.2 mm2- 4 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 색상: 검정

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

LED가 있는 제품
넓은 면적의 마킹
종단 위치에 고정된 세이프티 레버