광섬유 설치 기술

광섬유 설치 기술

싱글 소스 구매 이점

실내 및 옥외 설치용: 실제로 모든 애플리케이션을 위한 광섬유 기술이 적용된 완벽한 전송 시스템을 여기에서 찾을 수 있습니다.

돌아가기 설치 기술

카테고리

  • 광섬유 설치 제품 목록
    광섬유 설치

    플러그, 케이블, 측정 기구, 포괄적인 액세서리 등과 같은 광섬유 네트워크용 설치 컴포넌트입니다.

검색 위치 광섬유 설치 기술

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트의 광섬유 기술용 액세서리에는 커넥터, 케이블, 공구 및 측정 장치가 포함됩니다. 또한 커넥터를 빠르고 쉽게 스스로 조립할 수 있는 완벽한 유연성이 제공됩니다.

이점

  • 광섬유 빠른 연결 플러그를 통한 현장에서 손쉬운 자체 조립
  • 손쉬운 설치: 전체 광섬유 설치를 위한 공구와 커넥터가 포함된 툴 케이스
  • 포괄적인 제품군 – 미터 단위 또는 사전 조립된 다양한 케이블 타입

툴 케이스 – 현장에서의 손쉬운 연결

실용적인 선택: 이제 실제적인 조립을 위한 모든 공구와 플러그를 현장에 준비해 둘 수 있습니다. PSM-HCS-KONFTOOL 툴 케이스에는 완벽한 공구 제품군이 포함되어 있습니다. 이를 통해 모든 작업을 완벽하게 수행할 수 있습니다.

  • 케이블 준비
  • 파이버 피복 분리
  • 파이버 끝 표면 준비
  • 커넥터 조립

비용 절약: 크림핑, 본딩 및 연마가 필요하지 않기 때문에 필드에서의 조립을 위한 커넥터를 추가 조립에 사용할 수도 있습니다.

광섬유 케이블 및 플러그

미터 단위 또는 사전 조립된 광섬유 케이블  

미터 단위 또는 사전 조립된 광섬유 케이블

광섬유 케이블이 제품군에 새롭게 포함되어 완벽한 전송 시스템을 제공할 수 있게 되었습니다. 필요한 제품군에 따라 폴리머 파이버, HCS(Hard Clad Silica) 파이버 또는 유리 섬유 기술 중에서 선택하십시오. 피닉스컨택트는 각기 다른 애플리케이션 및 주변 조건에 맞게 특별히 개발된 케이블 제품을 제공합니다.

  • 플러그 조합을 자유롭게 선택할 수 있는 사전 조립된 광섬유 케이블
  • 미터 단위 광섬유 케이블
  • 광섬유 장치를 기존 광섬유 네트워크에 빠르게 통합하기 위한 사전 조립된 패치 케이블

피닉스컨택트는 1, 2 및 5 m 길이의 패치 케이블을 싱글 모드 및 멀티 모드 유리 섬유 옵션으로 제공합니다.

플러그

HCS 및 폴리머 파이버용 PSM-SET-… 플러그 세트를 현장에서 쉽고 빠르게 직접 조립할 수 있습니다. 장치에 사용되는 연결 기술에 따라 FSMA, B-FOC(ST®), SCRJ 및 SC 듀플렉스 플러그 타입 중에서 선택할 수 있습니다.

GOF(석영 유리 섬유)를 사용한 FO 케이블 조립

GOF(석영 유리 섬유)를 사용한 FO 케이블 조립  

GOF(석영 유리 섬유)를 사용한 FO 케이블 조립

케이블과 파이버가 준비되어 있습니다. 파이버는 클리버를 사용해 분할합니다. 기계적 스플라이스를 통해 케이블 파이버 및 이미 본딩 및 준비된 파이버 끝이 커넥터에서 연결됩니다.

  • 멀티 모드, 단일 모드 PC 및 APC 8용
  • LC 및 SC 커넥터에 사용 가능
  • 케이블 및 코어 조립용

PCF를 사용한 FO 케이블 조립

PCF를 사용한 FO 케이블 조립용 툴 케이스  

PCF를 사용한 FO 케이블 조립용 툴 케이스

PCF(폴리머 클래드 섬유)의 손쉬운 조립을 위한 검증된 기술을 사용하십시오. 특허 받은 섬유 절단 공구를 사용하면 시간이 많이 소모되는 크림핑, 본딩 및 연마와 같은 작업을 생략할 수 있습니다.

  • 유연한 케이블 사용에 이상적임
  • 필드에서의 신속한 수리 작업용
  • SC, ​SC-RJ​, B-FOC(ST) 및 F-SMA에 사용 가능

POF를 사용한 케이블 조립

POF를 사용한 케이블 조립용 툴 케이스  

POF를 사용한 케이블 조립용 툴 케이스

혁신적인 다기능 공구를 사용하여 POF(폴리머 광섬유)를 절단 및 피복 분리할 수 있습니다. 통합 정밀 블레이드는 연마할 필요가 없는 파이버 끝 표면을 만듭니다.

  • 재사용 가능한 IP20 및 IP65/IP67용 커넥터
  • PROFINET 애플리케이션에 적합
  • SC-RJ 및 SC 듀플렉스에 사용 가능

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스