FO 기술을 사용한 광학 전송은 전송 대역폭의 제한 없이 최대 전송 범위에서 뛰어난 간섭 내성을 제공합니다.
FL MC EF WDM-SET SC
-
FO 컨버터
2902660
FO 컨버터 세트, 타입 A 장치 및 타입 B 장치로 구성, WDM(Wavelength Division Multiplex) 기술을 사용한 10/100Base-T(X)에서 개별 심플렉스 광섬유로의 전이중 전송용. SC 심플렉스 광섬유 연결(1550/1310 nm)
제품의 세부 정보
| 활용 제한 | |
| CCCex 참고 | 중국에서는 폭발 위험이 있는 영역에서의 사용이 허용되지 않습니다. |
| 제품 타입 | 미디어 컨버터 |
| 신호 | Ethernet |
| 데이터: 광학 FO | |
| 3 dB 시스템 리저브를 포함한 전송 길이 | 38 km (F-E 9/125 0.36 dB/km) |
| 34 km (F-E 9/125 0.4 dB/km) | |
| 28 km (F-E 9/125 0.5 dB/km) | |
| 21 km (F-G 62.5/125 0.7 dB/km F 1000) | |
| 5.5 km (F-G 62.5/125 2.6 dB/km F 600) | |
| 21 km (F-G 50/125 0.7 dB/km F 1200) | |
| 9 km (F-G 50/125 1.6 dB/km F 800) | |
| 연결 타입 | SC 심플렉스 |
| 파장 | 1550 nm |
| 1310 nm | |
| 전송 매체 | 멀티 모드 광섬유 |
| 단일 모드 광섬유 | |
| 데이터 | |
| 전송 매체 | 구리 |
| 색상 (하우징) | 녹색 (RAL 6021) |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 65 °C |
| 고도 | ≤ 5000 m (제한 사항은 고도 운영에 대한 제조업체의 사양을 참조) |
| ≤ 2000 m (UL에 따름) | |
| 부식성 가스 테스트 | |
| 마킹 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| 조선 | |
| 마킹 | DNV GL |
| 조선 데이터 | |
| Temperature | B |
| Humidity | A |
| 진동 | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 항목 번호 | 2902660 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNC311 |
| GTIN | 4046356670616 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 393.7 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 434 g |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
| ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201500 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) (CAS-NO: 872-50-4) |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-NO: 119-47-1) | |
| SCIP | c70164e3-e124-4d3b-a32a-71e11230e813 |
호환 가능한 제품
-
FL MC EF WDM-A SC - FO 컨버터 2902658
-
FL MC EF WDM-B SC - FO 컨버터 2902659
-
FL CAT5 HEAVY - 데이터 케이블 2744814
-
FL CAT5 FLEX - 설치 케이블 2744830
-
FL CRIMPTOOL - 조립 도구 2744869
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DIN 레일 커넥터 2707437
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 전원 공급 장치 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DIN 레일 커넥터 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - DIN 레일 커넥터 2713645
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO 패치 케이블 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO 패치 케이블 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO 패치 케이블 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO 패치 케이블 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO 패치 케이블 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO 패치 케이블 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FO 패치 케이블 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FO 패치 케이블 1115600
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FO 패치 케이블 1115424
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FO 패치 케이블 1115423
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45 플러그-인 커넥터 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45 플러그-인 커넥터 1658008
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - FO 케이블 2799432
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - FO 케이블 2799322
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - FO 패치 케이블 1115550
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - FO 패치 케이블 1115548
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - FO 패치 케이블 1115582
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - FO 패치 케이블 1115581
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - FO 패치 케이블 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - FO 패치 케이블 1115617
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - 패치 케이블 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - 패치 케이블 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - 패치 케이블 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - 패치 케이블 2832292
-
FL DIN RA - DIN 레일 어댑터 2891053
이점
하나의 파이버에서 작동하기 위한 장치 세트
하나의 파이버만 대상으로 하는 전이중 통신
최대 38 km의 전송 범위
자동 협상
자동 MDI/MDI-X 전환
손쉬운 연결 모니터링을 위한 LFPT(Link Fault Pass Through) 및 FEF(Far End Fault) 기능
10/100 Mbps
DNV GL에 따른 조선업 분야 승인