Ethernet용 미디어 컨버터

Ethernet용 미디어 컨버터

긴 범위, 최고 수준의 간섭 내성

간섭 없는 연결 및 장거리 브리징에 적합: Ethernet 네트워크용 독립 실행형 미디어 컨버터입니다.

돌아가기 산업용 Ethernet

카테고리

  • Ethernet 미디어 컨버터 제품 목록
    Ethernet 미디어 컨버터

    Ethernet을 위한 다양한 버전의 광섬유 미디어 컨버터는 폴리머 파이버, HCS 파이버 또는 유리 섬유와 함께 사용할 수 있습니다.

  • 광섬유 설치 제품 목록
    광섬유 설치

    플러그, 케이블, 측정 기구, 포괄적인 액세서리 등과 같은 광섬유 네트워크용 설치 컴포넌트입니다.

검색 위치 Ethernet용 미디어 컨버터

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트의 독립 실행형 미디어 컨버터를 사용하여 시스템 가용성을 향상시키십시오. 사용된 기술 및 선택한 전송 속도에 따라 최대 40 km의 거리를 브리지할 수 있습니다.

이점

  • 광학 전송으로 인해 극심한 전자기 영향에 노출된 경우에도 최고 수준의 간섭 내성 제공
  • FO 기술을 사용한 높은 데이터 전송 속도와 최대 전송 거리
  • LFP(Link Fault Pass Through) 기능을 통한 지속적 연결 모니터링
  • 영역 2의 폭발 위험이 있는 영역에서 사용이 승인됨
  • COMPLETE 라인 시스템의 일부인 Ethernet용 미디어 컨버터

시간이 중요한 애플리케이션용 미디어 컨버터

DIP 스위치가 있는 미디어 컨버터  

DIP 스위치가 있는 FL MC 2000T 미디어 컨버터

FL MC 2000T 시리즈 장치는 자동 협상 기능이 있는 표준 store-and-forward 작동 모드와 통과 작동 모드 간을 전환할 수 있습니다. 이를 통해 835 나노초의 매우 짧은 지연(대기 시간)을 달성할 수 있습니다. 따라서 이러한 장치는 PROFINET IRT, Powerlink, EtherCAT 및 Sercos III와 같은 시간이 중요한 Ethernet 프로토콜을 사용하는 애플리케이션에 이상적입니다.

  • DIP 스위치를 통해 store-and-forward 또는 통과 모드(낮은 대기 시간, 835 ns)를 선택할 수 있습니다.
  • 멀티 모드 또는 싱글 모드 유리 섬유 케이블
  • 최대 9.6 km의 B-FOC(ST®) 또는 SC 듀플렉스 전송 범위
  • 12 V DC - 48 V DC의 이중화 입력 전압 범위
  • 컴팩트 설계의 견고한 금속 하우징
  • 링크 및 데이터 작업용 LED 인디케이터

기본 요구 사항을 충족하는 Ethernet 네트워크용 미디어 컨버터

클래스 1000 미디어 컨버터  

기본 요구 사항이 적용되는 애플리케이션용 미디어 컨버터

클래스 1000 미디어 컨버터는 기본 요구 사항을 위한 산업용으로 설계되었습니다. 산업용 Ethernet 네트워크에서 FO 기술로 변환하기 위한 쉽고 비용 효율적인 엔트리 레벨 솔루션을 제공합니다.

  • 50/125 µm 멀티 모드 유리 섬유를 사용하여 SC 듀플렉스 또는 B-FOC(ST) 중에서 선택
  • 최대 9.6 km의 전송 범위
  • 오토 네고시에이션을 사용한 Store-and-forward
  • 12  V  DC  -  48  V  DC의 입력 전압 범위
  • 컴팩트 설계의 견고한 금속 하우징
  • 링크 및 데이터 작업용 LED 인디케이터

 

광섬유를 하나만 사용한 전이중 데이터 트래픽

FL MC 10/100BASE-T/FO... 시리즈 미디어 컨버터  

단일 파이버 케이블을 통한 전이중 FO 연결

FL MC EF WDM… 미디어 컨버터는 광섬유가 하나만 있는 전이중 FO 연결을 제공합니다. 이것이 가능한 이유는 WDM(Wavelength Division Multiplex) 기술 덕분입니다. 다음과 같은 이점이 있습니다.

  • 단일 광섬유에서 동시에 전송 및 수신하기 위한 1310/1550 nm 파장의 WDM용 트랜스시버
  • 싱글 모드 유리 섬유 케이블을 통한 단일 파이버 연결
  • 최대 38 km의 전송 범위
  • 100 Mbps의 전송 속도
  • 자동 MDI(Media Dependent Interface)/MDI-X(Media Dependent Interface Crossover) 및 오토 네고시에이션
  • LFP(Link Fault Pass Through) 및 FEF(Far End Fault) 진단 기능
  • 확장된 온도 범위: -40°C - +65°C

이러한 장치는 풍력 터빈 발전기와 같은 광학 슬립 링을 사용한 회전 애플리케이션에 이상적입니다. 여기에서 회전 허브와 모터 곤돌라가 장치에 의해 연결됩니다. WDM 미디어 컨버터 덕분에 이제 파이버를 하나만 사용하여 광학 슬립 링을 연결하는 것이 가능합니다. 따라서 파이버가 여러 개 있는 슬립 링보다 몇 배 더 경제적입니다.

또한 기존 FO 설치의 경우 추가 FO 케이블을 배선할 필요 없이 데이터 처리량을 두 배 늘릴 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166