분배기 및 어댑터

분배기 및 어댑터

유연한 케이블링

신호 분배 또는 다양한 인터페이스 조정을 위한 광범위한 옵션이 제공됩니다.

돌아가기 센서/액추에이터 케이블링

카테고리

검색 위치 분배기 및 어댑터

이 카테고리의 전 상품 보기

어댑터 및 분배기를 사용하여 특정 요구 사항에 적합한 케이블링 작업을 설계하십시오. 피닉스컨택트는 스냅-인에서 M8 - M12에 이르는 광범위한 배선 버전과 설계를 제공합니다. 고객 요청에 따른 맞춤형 솔루션의 제공도 가능합니다.

이점

  • 신호 분배 및 집속을 통한 전위 절감
  • 하이-포지션 버전을 통한 공간 절약형 케이블링
  • 안정적인 신호 전송 및 분배를 위한 360° 차폐의 차폐 분배기
  • 어댑터 및 분배기를 통한 새 장치의 유연한 통합
  • 몰딩된 케이블이 있는 분배기를 사용한 인터페이스 수량 감소
  • 고객 요청에 따라 케이블 길이가 조정된 고객 맞춤형 분배기 제공 가능

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

센서/액추에이터 케이블링