장치 회로 차단기

신호 보호용 신호

신호 보호용 신호

어떠한 영향도 받지 않음: 효과적으로 보호될 경우 시스템은 중단 없이 실행되고 생산을 멈추는 일이 없습니다.

돌아가기 보호 장치

카테고리

  • 전자 회로 차단기
    전자 회로 차단기

    피닉스컨택트의 1-채널 및 멀티 채널 전자 회로 차단기로 구성된 광범위한 제품 라인을 확인하십시오.

검색 위치 장치 회로 차단기

이 카테고리의 전 상품 보기

기계 오류로 인해 막대한 비용이 발생할 수 있습니다. 비용이 발생하지 않도록 방지하십시오. 피닉스컨택트의 장치 회로 차단기를 사용하면 솔레노이드 밸브에서부터 서버 모터 및 표시등과 PLC 입력 또는 산업용 PC에 이르기까지 모든 작동 장비를 위한 개별 보호를 제공할 수 있습니다.

이점

  • 선택적 보호를 통한 고가용성 시스템
  • 장치의 안정적인 보호 – 오류 발생 시의 계획 종료
  • 다양한 트리거 메커니즘으로 인한 다양한 용도
  • 포괄적인 제품군으로 인한 다양한 애플리케이션용 솔루션

계획된 종료

일반적으로 장치 회로 차단기는 장비의 개별 항목을 보호합니다. 장치 회로 차단기는 오류 발생 시에 결함 있는 회로의 영향을 받는 액추에이터 또는 센서만 종료합니다.

이는 생산 프로세스가 중단 없이 계속 실행된다는 것을 의미합니다.
해당 기능에 기초하여 장치 회로 차단기를 다음 그룹으로 구분할 수 있습니다.

  • 과부하 방지용 열 장치 회로 차단기
  • 과부하 및 단락-회로 방지용 열자기 장치 회로 차단기
  • 과부하, 단락-회로, 케이블 감쇠 및 높은 입력 커패시턴스 방지용 전자 장치 회로 차단기

 

 과부하 발생 시 트리핑 시간단락-회로 발생 시 트리핑 시간최적의 보호가 제공되는 경우
단자 장치 회로 차단기 적합부적합
  • 과부하
열자기 장치 회로 차단기 적합이상적임
  • 과부하
  • 단락-회로
  • 긴 케이블 경로(SFB 트리핑 특성으로 인한)
전자 장치 회로 차단기 이상적임이상적임
  • 과부하
  • 단락-회로
  • 긴 케이블 경로(액티브 전류 제한으로 인한)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

보호 장치 – 장치 회로 차단기

서비스


장치 회로 차단기

과부하 및 단락-회로에 대한 선택적 보호를 제공합니다


전류 제한은 무엇입니까?

액티브 전류 제한 기능이 있거나 없는 회로 차단기의 동작

추가 정보