고객 맞춤형 분배 블록 솔루션

고객 맞춤형 분배 블록 솔루션

맞춤형 솔루션을 만드는 빠른 방법

몇 개의 정보만 입력하여 맞춤형 분배 블록을 구성하십시오.

PTFIX 분배 블록 및 단일 레이어를 사용하면 수많은 조합이 가능합니다. 피닉스컨택트의 새로운 온라인 구성기는 맞춤형 분배 블록 솔루션 구현을 위한 지원을 제공합니다. 간단한 메뉴, 2D 및 3D 제품 이미지 및 직관적인 사용자 인터페이스를 통해 몇 가지 정보만 입력하여 분배 블록을 구성할 수 있습니다. 손쉬운 구성 및 주문.

이점

  • 편리한 구성 – 단 몇 번의 클릭만으로 원하는 솔루션 생성
  • 맞춤형 조합 – 특정 요구 사항에 따른 PTFIX 분배 블록
  • 사용자 친화적 시각화 – 구성 상태의 실시간 3D 표시
  • 즉시 사용 가능한 블록 제공을 통한 물류 비용 절감
  • 솔루션 ID를 사용해 구성된 제품을 손쉽게 반복 주문

맞춤형 분배 블록용 구성기

구성기를 사용하면 몇 번의 클릭만으로 원하는 제품을 생성할 수 있습니다. 블록 및 개별 레이어를 사용해 분배 블록 솔루션에 필요한 조합을 만드십시오. 다양한 색상 및 마운팅 옵션을 선택하고 단자점에 대한 인쇄를 정의할 수 있습니다. 피닉스컨택트가 고객의 개별 구성에 대한 견적서를 보내드립니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

즉시 연결 가능한 푸쉬-인 연결방식 분배 블록