컨버터 및 절연기

컨버터 및 절연기

네트워크 품질 향상

고품질 절연 및 유연한 장치 통합 사용

돌아가기 Fieldbus 통신

카테고리

  • 미디어 컨버터
    미디어 컨버터

    미디어 컨버터를 사용하면 구리 기반 인터페이스를 간섭이 없는 광섬유로 변환할 수 있습니다.

  • 인터페이스 컨버터
    인터페이스 컨버터

    구리 기반 컨버터는 여러 다른 직렬 인터페이스의 결합에 사용됩니다.

  • 필드 장치 커플러
    필드 장치 커플러

    필드 장치 커플러는 필드에서 요구에 맞게 fieldbus를 확장할 수 있는 옵션을 제공합니다.

검색 위치 컨버터 및 절연기

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트의 컨버터를 사용하면 프로토콜 트랜스패어런트 방식을 통해 다양한 직렬 인터페이스를 다른 표준으로 변환할 수 있습니다. 이와는 달리 게이트웨이는 여러 다른 프로토콜을 서로 결합합니다. 신호 처리기는 위험한 보상 전류로부터 엔드 장치를 보호합니다. 이를 통해 항상 연결된 상태를 유지하고 보호를 받을 수 있습니다. 이러한 제품은 포괄적인 승인 패키지와 향상된 온도 범위를 바탕으로 높은 수준의 품질을 제공하며 다양한 산업 분야에서 사용할 수 있습니다.

이점

  • 인터페이스 조정, 연결, 분리 및 보호
  • 세그먼트 간 고품질 전기 절연을 통한 보상 전류 방지

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스