산업용 통신 기술

안정적인 통신

안정적인 통신

고성능 데이터 인터페이스를 사용해 애플리케이션 가용성을 높이십시오.

돌아가기 제품

카테고리

  • Fieldbus 통신
    Fieldbus 통신

    피닉스컨택트는 인터페이스 장치를 사용한 범용 통신

  • 산업용 Ethernet
    산업용 Ethernet

    인프라를 유연하고 빠르며 일관되게 설계하십시오. 자동화 네트워크가 산업용 Ethernet에 기반한 경우에도 전혀 문제가 없습니다.

  • 산업용 무선
    산업용 무선

    세심한 관리가 필요한 케이블을 사용하지 않는 안정적이고 효율적인 데이터 전송. 고성능 무선 기술이 제공하는 이점을 경험해 보십시오.

  • 원격 통신
    원격 통신

    통신 네트워크를 통해 전세계적으로 기계와 시스템에 간섭 없이 신속하게 액세스하십시오.

  • 프로토콜별 제품
    프로토콜별 제품

    Fieldbus 컴포넌트 및 시스템을 사용하면 시스템에서 케이블링 작업이 줄어들고 계획 및 설치 시간이 절약됩니다.

검색 위치 산업용 통신 기술

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트의 산업용 통신 기술을 통해 시스템의 자동화 수준을 높일 수 있습니다. 피닉스컨택트는 현대적인 애플리케이션의 높은 요구 사항을 충족하는 광범위한 고성능 인터페이스 장치를 제공합니다.

이점

  • 싱글 소스 구매 이점: 구리, 광섬유 및 무선을 통한 산업용 통신
  • 견고한 무간섭 네트워크를 통한 최고의 시스템 가용성
  • 가장 엄격한 요구 사항을 충족하는 고성능 인터페이스를 통한 연결 범위와 속도 향상

어떤 전송 미디어를 선택해야 합니까?

모든 표준을 위한 올바른 솔루션  

모든 표준을 위한 올바른 솔루션

이 질문에 대한 대답은 현재의 요구 사항에 따라 달라집니다.

  • 원거리를 연결하려는 경우 광섬유를 사용하는 것이 좋습니다.
  • 케이블 설치가 너무 비싸거나 불가능한 경우 단거리 및 중거리용 무선 인터페이스를 사용하십시오.
  • 통신 라인을 사용할 수 없는 기존 휴대폰 네트워크가 대안이 될 수 있습니다.

사용자가 어떤 미디어를 선택하든 피닉스컨택트는 올바른 솔루션을 제공합니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스