특수 애플리케이션용 케이블링

특수한 요구 사항을 위한 제품군

특수 요구 사항용

까다로운 산업 분야 또는 특수한 애플리케이션용 케이블링 케품입니다.

돌아가기 센서/액추에이터 케이블링

카테고리

검색 위치 특수 애플리케이션용 케이블링

이 카테고리의 전 상품 보기

요구 사항 및 적용 영역에 따라 선택된 소재를 사용한 특수한 케이블링 제품군은 식품 산업, 철도 산업, 로봇 및 드래그 체인 등에서 장기적인 사용을 보장합니다. 또한 피닉스컨택트는 전원 애플리케이션 및 옥외 사용에 적합한 특수한 케이블링 솔루션을 제공합니다.

이점

  • 위생 설계 및 특수하게 선택된 소재로 인해 식품 산업용으로 적합
  • 화재 방지 및 내진동 설계가 적용되어 철도 애플리케이션에 적합
  • 내자외선 및 내마모성으로 인해 옥외 애플리케이션에 적합
  • 특수한 고유연성 케이블로 인해 로봇 및 드래그 체인에 사용 가능
  • 컴팩트 애플리케이션에서도 M12 전원 제품군을 사용한 높은 전력 전송 제공

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

센서/액추에이터 케이블링