조립된 케이블

조립된 케이블

플러그 앤 플레이

조립된 케이블을 사용하여 필드에서 센서와 액추에이터를 빠르고 쉽게 연결하십시오.

돌아가기 센서/액추에이터 케이블링

카테고리

검색 위치 조립된 케이블

이 카테고리의 전 상품 보기

다양한 조립 제품 및 케이블 중에서 원하는 제품을 선택하십시오. 표준으로 사용되는 할로겐-프리 PUR 케이블링은 다양한 적용 분야의 요구 사항을 이미 충족합니다.

이점

  • 모든 애플리케이션에 적합한 케이블
  • 고급 차폐 기술이 적용된 완벽하고 광범위한 차폐 연결을 통해 최고 수준의 내충격 및 내진동 제공
  • 다양한 크기 – M8 - M12와 1/2" 및 7/8"
  • 광범위한 보호 회로용 몰딩 밸브 커넥터
  • 하나의 커넥터에서 최대 17개 포지션을 통한 공간 절약

센서/액추에이터 케이블

피닉스컨택트의 센서/액추에이터 케이블링: 크기  

센서/액추에이터 케이블링: 크기

피닉스컨택트의 포괄적이고 일관된 제품군 중에서 원하는 센서/액추에이터 케이블을 선택하십시오.

  • M8 수 및 암 커넥터(3, 4, 5, 6 및 8핀)
  • M12 수 및 암 커넥터(3, 4, 5, 8, 12 및 17핀)
  • 1/2" 수 및 암 커넥터(2, 3, 4, 5 및 6핀)
  • 7/8" 수 및 암 커넥터(3, 4 및 5핀)

밸브 커넥터 케이블

피닉스컨택트의 밸브 커넥터 케이블  

밸브 커넥터 케이블

피닉스컨택트는 통합 씰이 있는 밸브 커넥터 케이블을 다음과 같은 디자인으로 제공합니다.

  • A, AD
  • B, BI
  • C, CI

피닉스컨택트는 상태 인디케이터가 있는 보호 회로를 다양한 버전으로 제공합니다.

  • 제너 다이오드
  • 배리스터
  • 환류 다이오드

이중 밸브 커넥터는 제너 다이오드를 보호 회로로 사용하는 A, B 및 BI 설계로 제공됩니다.

다양한 케이블 품질 중에서 선택할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

센서/액추에이터 케이블