테스트 분리 단자대 제품 목록

필터

60개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

정격 전압

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

색상

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

정격 전류

테스트 분리 단자대 - PTME 4 - 3212139

테스트 분리 단자대, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 24 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 연결 수: 2, 케이블 사이즈:0.2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, 폭: 6.2 mm, 높이: 48.8 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

테스트 분리 단자대 - PTME 4 BU - 3212148

테스트 분리 단자대, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 24 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 연결 수: 2, 케이블 사이즈:0.2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, 폭: 6.2 mm, 높이: 48.8 mm, 색상: 파랑, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

테스트 분리 단자대 - PTME 4 WH - 3212140

테스트 분리 단자대, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 24 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 연결 수: 2, 케이블 사이즈:0.2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, 폭: 6.2 mm, 높이: 48.8 mm, 색상: 흰색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

테스트 분리 단자대 - PTME 4 RD - 3212143

테스트 분리 단자대, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 24 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 연결 수: 2, 케이블 사이즈:0.2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, 폭: 6.2 mm, 높이: 48.8 mm, 색상: 빨간색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

단자대 - PTMED 4 - 3212141

단자대, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 32 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 연결 수: 2, 케이블 사이즈:0.2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, 폭: 6.2 mm, 높이: 48.8 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

테스트 분리 단자대 - PTME 6 - 3212170

테스트 분리 단자대, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 케이블 사이즈: 0.5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, 폭: 8.2 mm, 색상: 회색

부품 단자대 - PTME 6-BE - 3035687

부품 단자대, 개별적으로 선택 가능한 컴포넌트 설치용, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 케이블 사이즈: 0.5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, 폭: 8.2 mm, 색상: 회색

단자대 - PTMED 6 - 3212183

단자대, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 케이블 사이즈: 0.5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, 폭: 8.2 mm, 색상: 회색

스타터 키트 - PTME 6-SET POWER - 3035991

스타터 키트, 푸쉬-인 연결 기술이 적용된 테스트 분리 단자대, 마킹 소재, 브리징 및 테스트 액세서리로 구성. 3상 변압기 회로(전류 및 전압)용 단자 스트립을 개별적으로 구성할 수 있습니다.

테스트 분리 단자대 - PTME 6 HV BU - 3035695

테스트 분리 단자대, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 30 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 연결 수: 2, 케이블 사이즈:0.5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, 폭: 8.2 mm, 높이: 49 mm, 색상: 파랑, 마운팅 타입: NS 35/15, NS 35/7,5

60 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166