테스트 분리 단자대 제품 목록

필터

75개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DIN 레일 타입

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

테스트 분리 단자대 - UTME 4 - 3047452

테스트 분리 단자대, 연결 방법: 스크류 연결, 연결 수: 2, 케이블 사이즈:0.14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, 폭: 6.2 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

테스트 분리 단자대 - UTME 4-P/P - 3047453

테스트 분리 단자대, 테스트 플러그 삽입용 테스트 소켓 스크류 있음, 연결 방법: 스크류 연결, 연결 수: 2, 케이블 사이즈:0.14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, 폭: 6.2 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

테스트 분리 단자대 - UTME 4-P/P BU - 3047454

테스트 분리 단자대, 테스트 플러그 삽입용 테스트 소켓 스크류 있음, 연결 방법: 스크류 연결, 연결 수: 2, 케이블 사이즈:0.14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, 폭: 6.2 mm, 색상: 파랑, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

테스트 분리 단자대 - UTME 4/1P - 3057416

테스트 분리 단자대, 연결 방법: 스크류/플러그-인 연결, 연결 수: 2, 케이블 사이즈:0.14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, 폭: 6.2 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

테스트 분리 단자대 - UTME 4-CT/1P - 3057432

테스트 분리 단자대, 연결 방법: 스크류/플러그-인 연결, 연결 수: 2, 케이블 사이즈:0.14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, 폭: 6.2 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

테스트 분리 단자대 - UTME 6 - 3047400

테스트 분리 단자대, 연결 방법: 스크류 연결, 연결 수: 2, 케이블 사이즈:0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 폭: 8.2 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

테스트 분리 단자대 - UTME 6-SD - 3047420

테스트 분리 단자대, 연결 방법: 스크류 연결, 연결 수: 2, 케이블 사이즈:0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 폭: 8.2 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

단자대 - UTMED 6 - 3047413

단자대, 연결 방법: 스크류 연결, 연결 수: 2, 케이블 사이즈:0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 폭: 8.2 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

스타터 키트 - UTME 6-SET POWER - 3036000

스타터 키트 - 스크류 연결 기술이 적용된 테스트 분리 단자대, 마킹 소재, 브리징 및 테스트 액세서리로 구성. 3상 변압기 회로(전류 및 전압)용 단자 스트립을 개별적으로 구성할 수 있습니다.

스타터 키트 - UTME 6-SET POWER 1 - 3036001

스타터 키트 - 스크류 연결 기술이 적용된 테스트 분리 단자대, 마킹 소재, 브리징 및 테스트 액세서리로 구성. 3상 변압기 회로(전류 및 전압)용 단자 스트립을 개별적으로 구성할 수 있습니다.

75 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 삼평동
688-1 엠텍 IT 타워 10층
1899-2166