테스트 분리 단자대 제품 목록

필터

11개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DIN 레일 타입

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SET_CONSISTS_OF_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

세트 구성

  • 추가 옵션
    닫기

    세트 구성



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

정격 전류

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

정격 전압

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

색상

테스트 분리 단자대 - STME 6 - 3035700

테스트 분리 단자대, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 30 A, 연결 방법: 스프링 케이지 연결, 연결 수: 2, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 폭: 8.2 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

테스트 분리 단자대 - STME 6 HV - 3035693

테스트 분리 단자대, 연결 방법: 스프링 케이지 연결, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 10 mm² , AWG: 24 - 10, 폭: 8.2 mm, 색상: 회색

테스트 분리 단자대 - STME 6 HV BU - 3035694

테스트 분리 단자대, 연결 방법: 스프링 케이지 연결, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 10 mm² , AWG: 24 - 10, 폭: 8.2 mm, 색상: 파랑

부품 단자대 - STME 6-DIO/L-R HV - 3035691

부품 단자대, 통합 P1000M 다이오드 있음, 연결 방법: 스프링 케이지 연결, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 10 mm² , AWG: 24 - 10, 폭: 8.2 mm, 색상: 회색

부품 단자대 - STME 6-DIO/R-L HV - 3035692

부품 단자대, 통합 P1000M 다이오드 있음, 연결 방법: 스프링 케이지 연결, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 10 mm² , AWG: 24 - 10, 폭: 8.2 mm, 색상: 회색

부품 단자대 - STME 6-BE - 3035688

부품 단자대, 개별적으로 선택 가능한 컴포넌트 설치용, 연결 방법: 스프링 케이지 연결, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 10 mm² , AWG: 24 - 10, 폭: 8.2 mm, 색상: 회색

단자대 - STMED 6 - 3035713

단자대, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 41 A, 연결 방법: 스프링 케이지 연결, 연결 수: 2, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 폭: 8.2 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

스타터 키트 - STME 6-SET POWER - 3035988

스타터 키트 - 스프링 케이지 연결 기술이 적용된 테스트 분리 단자대, 마킹 소재, 브리징 및 테스트 액세서리로 구성. 3상 변압기 회로(전류 및 전압)용 단자 스트립을 개별적으로 구성할 수 있습니다.

테스트 분리 단자대 - SRTK 6 - 3029952

테스트 분리 단자대, 연결 방법: 스프링 케이지 연결, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 10 mm² , AWG: 24 - 10, 폭: 8.2 mm, 색상: 회색

테스트 분리 단자대 - SGSK 6 - 3029965

테스트 분리 단자대, 슬라이드 있음, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 41 A, 연결 방법: 스프링 케이지 연결, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 길이: 113 mm, 폭: 8.2 mm, 색상: 회색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

11 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166