베이스 제품 목록

필터

110개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

릴레이 소켓 - PLC-BPT- 12DC/ 1IC/ACT - 1090868

푸쉬-인 연결방식 높은 스위치-온 전류용 14 mm PLC 기본 단자대, 릴레이 또는 무접점 릴레이 없음, DIN 레일 NS 35/7,5 마운트용, 부하 회귀 라인 연결 있음(BB), 1개의 N/O 접점, 입력 전압: 12 V DC

릴레이 소켓 - PLC-BPT-230AC/21-21/SO46/HI - 1079385

14 mm PLC 기본 단자대, 최대 190 V AC의 간섭 전압에 대한 내성, 정의된 활성화 및 비활성화 임계값 있음, 푸쉬-인 연결방식, 릴레이 없음, DIN 레일 NS 35/7,5 마운트용, 2개의 전환 접점, 입력 전압 230 V AC

릴레이 소켓 - PLC-BPT-230AC/21HC/SO46/HI - 1079400

높은 연속 전류용 14 mm PLC 기본 단자대, 최대 190 V AC의 간섭 전압에 대한 내성, 정의된 활성화 및 비활성화 임계값 있음, 푸쉬-인 연결방식, 릴레이 없음, DIN 레일 NS 35/7,5 마운트용, 1개의 전환 접점, 입력 전압 230 V AC

릴레이 소켓 - PLC-BSC- 12DC/ 1IC/ACT - 1090867

스크류 연결방식 높은 스위치-온 전류용 14 mm PLC 기본 단자대, 릴레이 또는 무접점 릴레이 없음, DIN 레일 NS 35/7,5 마운트용, 부하 회귀 라인 연결 있음(BB), 1개의 N/O 접점, 입력 전압 12 V DC

릴레이 소켓 - PLC-BSC-230AC/21-21/SO46/HI - 1079384

14 mm PLC 기본 단자대, 최대 190 V AC의 간섭 전압에 대한 내성, 정의된 활성화 및 비활성화 임계값 있음, 스크류 연결방식, 릴레이 없음, DIN 레일 NS 35/7,5 마운트용, 2개의 전환 접점, 입력 전압 230 V AC

릴레이 소켓 - PLC-BSC-230AC/21HC/SO46/HI - 1079392

높은 연속 전류용 14 mm PLC 기본 단자대, 최대 190 V AC의 간섭 전압에 대한 내성, 정의된 활성화 및 비활성화 임계값 있음, 스크류 연결방식, 릴레이 없음, DIN 레일 NS 35/7,5 마운트용, 1개의 전환 접점, 입력 전압 230 V AC

릴레이 소켓 - PLC-BPT- 12DC/21HC - 2900253

푸쉬-인 연결방식 높은 연속 전류용 14 mm PLC 기본 단자대, 릴레이 또는 무접점 릴레이 없음, DIN 레일 NS 35/7,5 마운트용, 1개의 PDT, 입력 전압 12 V DC

릴레이 소켓 - PLC-BPT- 24DC/21HC - 2900254

푸쉬-인 연결방식 높은 연속 전류용 14 mm PLC 기본 단자대, 릴레이 또는 무접점 릴레이 없음, DIN 레일 NS 35/7,5 마운트용, 1개의 PDT, 입력 전압 24 V DC

릴레이 소켓 - PLC-BPT- 24UC/21HC - 2900255

푸쉬-인 연결방식 높은 연속 전류용 14 mm PLC 기본 단자대, 릴레이 또는 무접점 릴레이 없음, DIN 레일 NS 35/7,5 마운트용, 1개의 PDT, 입력 전압 24 V AC/DC

릴레이 소켓 - PLC-BPT- 48DC/21HC - 2900256

푸쉬-인 연결방식 높은 연속 전류용 14 mm PLC 기본 단자대, 릴레이 또는 무접점 릴레이 없음, DIN 레일 NS 35/7,5 마운트용, 1개의 PDT, 입력 전압 48 V DC

110 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166