안전 모터 스타터 제품 목록

필터

56개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR_AND, helpText=, helpImageUrl=]

기능

  • 추가 옵션
    닫기

    기능



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CONTROL_SUPPLY_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_LOAD_CURRENT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

하이브리드 모터 스타터 - ELR H5-IES-SC- 24DC/500AC-2 - 2900414

최대 500 V AC 및 2.4 A 출력 전류의 3~ AC 모터 정역회전을 위한 하이브리드 모터 스타터, 24 V DC 제어 전압, 조정 가능한 과부하 종료 기능 및 SIL 3/PL e의 비상 정지 기능 있음, 스크류 연결방식

하이브리드 모터 스타터 - ELR H5-IES-SC-230AC/500AC-2 - 2900420

최대 500 V AC 및 2.4 A 출력 전류의 3~ AC 모터 정역회전을 위한 하이브리드 모터 스타터, 230 V AC 제어 전압, 조정 가능한 과부하 종료 기능 및 SIL 3/PL e의 비상 정지 기능 있음

하이브리드 모터 스타터 - ELR H5-IES-SC- 24DC/500AC-9 - 2900421

최대 500 V AC 및 9 A 출력 전류의 3~ AC 모터 정역회전을 위한 하이브리드 모터 스타터, 24 V DC 제어 전압, 조정 가능한 과부하 종료 기능 및 SIL 3/PL e의 비상 정지 기능 있음, 스크류 연결방식.

하이브리드 모터 스타터 - ELR H5-IES-SC-230AC/500AC-9 - 2900422

최대 500 V AC 및 9 A 출력 전류의 3~ AC 모터 정역회전을 위한 하이브리드 모터 스타터, 230 V AC 제어 전압, 조정 가능한 과부하 종료 기능 및 SIL 3/PL e의 비상 정지 기능 있음

하이브리드 모터 스타터 - ELR H3-IES-SC- 24DC/500AC-0,6 - 2900566

최대 500 V AC 및 0.6 A 출력 전류의 3~ AC 모터 시작을 위한 하이브리드 모터 스타터, 24 V DC 제어 전압, 조정 가능한 과부하 종료 기능 및 SIL 3/PL e의 비상 정지 기능 있음, 스크류 연결방식.

하이브리드 모터 스타터 - ELR H3-IES-SC- 24DC/500AC-2 - 2900567

최대 500 V AC 및 2.4 A 출력 전류의 3~ AC 모터 시작을 위한 하이브리드 모터 스타터, 24 V DC 제어 전압, 조정 가능한 과부하 종료 기능 및 SIL 3/PL e의 비상 정지 기능 있음, 스크류 연결방식.

하이브리드 모터 스타터 - ELR H3-IES-SC-230AC/500AC-2 - 2900568

최대 550 V AC의 3~ AC 모터 시작을 위한 하이브리드 모터 스타터, 230 V AC 입력, 2.4 A 출력 전류, 비상 정지 기능 및 조정 가능한 과부하 종료 기능 있음

하이브리드 모터 스타터 - ELR H3-IES-SC- 24DC/500AC-9 - 2900569

최대 500 V AC 및 9 A 출력 전류의 3~ AC 모터 시작을 위한 하이브리드 모터 스타터, 24 V DC 제어 전압, 조정 가능한 과부하 종료 기능 및 SIL 3/PL e의 비상 정지 기능 있음, 스크류 연결방식.

하이브리드 모터 스타터 - ELR H3-IES-SC-230AC/500AC-9 - 2900570

최대 550 V AC의 3~ AC 모터 시작을 위한 하이브리드 모터 스타터, 230 V AC 입력, 9 A 출력 전류, 비상 정지 기능 및 조정 가능한 과부하 종료 기능 있음

하이브리드 모터 스타터 - ELR H5-IES-SC- 24DC/500AC-0,6 - 2900582

최대 500 V AC 및 0.6 A 출력 전류의 3~ AC 모터 정역회전을 위한 하이브리드 모터 스타터, 24 V DC 제어 전압, 조정 가능한 과부하 종료 기능 및 SIL 3/PL e의 비상 정지 기능 있음, 스크류 연결방식.

56 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166