이중화 모듈, 5 V - 24 V DC, 2 x 10 A, 1 x 20 A.
다이오드 모듈
다이오드 모듈은 병렬로 작동하는 전원 공급 장치를 안정적으로 디커플링하고 애플리케이션의 고가용성을 보장합니다. 이는 단락이 더 이상 부하에 영향을 주지 않는다는 것을 의미합니다. 전원 공급 장치 중 하나의 출력인지 아니면 전원 공급 장치에서 다이오드까지의 공급 라인인지 여부에 상관없이 다이오드 모듈은 다이오드와의 간단한 디커플링을 통해 공급의 절대적 보안을 보장합니다.
DIN 레일 다이오드 모듈 12-24 V DC/2x20 A 또는 1x40 A. 전력 소비 장치까지 일관된 이중화
이중화 모듈, 12 V - 24 V DC, 2 x 20 A, 1 x 40 A
이중화 모듈 STEP DIODE, DIN 레일 마운팅, 5 V DC ... 24 V DC, 1x 10 A, 2x 5 A
이중화 모듈, 12 V - 24 V DC, 2 x 10 A, 1 x 20 A
DIN 레일 다이오드 모듈 48 V DC/2x20 A 또는 1x40 A. 전력 소비 장치까지 일관된 이중화
까다로운 주변 조건용: QUINT DIODE
견고한 설계가 적용된 QUINT 제품군 다이오드 모듈은 폭발 위험이 있는 영역 및 까다로운 주변 조건에서도 뛰어난 시스템 가용성을 보장합니다. 이 모듈을 통해 이중화 또는 성능 향상을 실현할 수 있습니다.
손쉬운 설치: TRIO DIODE
푸쉬-인 연결 기술 덕분에 TRIO DIODE를 빠르고 쉽게 설치할 수 있습니다. 다이오드를 TRIO 전원 공급 장치와 결합하여 시스템 가용성을 향상시키십시오.
공간 절약형: STEP DIODE 및 UNO DIODE
STEP 및 UNO 제품군의 다이오드 모듈은 더 작은 부하를 디커플링하는 데 사용됩니다. 이 공간 절약형 다이오드는 소비 장치까지의 일관된 이중화를 보장합니다. STEP DIODE는 배전반에 사용하기에 매우 적합합니다.