QUINT4-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 - 이중화 모듈
2907719

DIN 레일 다이오드 모듈 12-24 V DC/2x20 A 또는 1x40 A. 전력 소비 장치까지 일관된 이중화

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

유연성
견고한 설계
부하까지 일관된 이중화

자주 묻는 질문


이 모듈은 전원 공급 장치의 직렬 연결에도 적합합니까?

아니요, 전원 공급 장치를 직렬 연결하여 사용할 수도 있습니다. 올바른 배선은 특히 용량성 부하의 경우 전원 켜기 및 끄기 시 임계 전압으로부터 전원 공급 장치를 보호할 수 있습니다.
참고:
직렬 회로의 보호를 위해 "-"가 연결되지 않았으므로 이 장치는 사양에 따라 작동하지 않습니다.


제품에 서지 보호 기능이 통합되어 있나요?

아니요. 통합 서지 보호의 경우 QUINT4-ORING/12-24DC/2X20/2X20을 대안으로 권장합니다.