안전한 이중화 시스템은 서로 디커플링된 2개의 전원 공급 장치를 병렬로 연결한 것입니다. 시스템 가용성을 더욱 향상시키기 위해 STEP DIODE는 다이오드를 사용해 디커플링하는 솔루션을 제공합니다.
STEP3-DIODE/5-24DC/2X5/1X10/PT
-
이중화 모듈
1283937
이중화 모듈 STEP DIODE, DIN 레일 마운팅, 5 V DC ... 24 V DC, 1x 10 A, 2x 5 A
제품의 세부 정보
EAC
승인 ID: RU S-DE.BL08.W.00764cULus Listed
승인 ID: FILE E 123528DNV
승인 ID: TAA000011FcULus Listed
승인 ID: FILE E 199827호환 가능한 제품
이점
간편하게 DIN 레일에 스냅할 수 있는 유연한 마운팅
견고한 설계
부하까지 일관된 이중화