솔더인 릴레이가 있는 릴레이 모듈 제품 목록

필터

65개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INPUT_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SWITCHING_VOLTAGE_MAX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

릴레이 모듈 - EMG 22-REL/KSR-230/21/AU/SO46 - 2940061

제어측 간섭 방지 릴레이 인터페이스, 납땜 연결된 미니어쳐 스위칭 릴레이 있음, 접점(Au): 소용량 부하, 1개의 PDT, 입력 전압 230 V AC

릴레이 모듈 - EMG 10-REL/KSR-G 24/ 1-LC AU - 2940087

릴레이 모듈, 납땜 연결된 미니어쳐 스위칭 릴레이 있음, 소용량 부하용 금도금 접점, 1 N/O 접점, 입력 전압 24 V DC

릴레이 모듈 - EMG 10-REL/KSR-G 24/21-LC AU - 2940090

릴레이 모듈, 납땜 연결된 미니어쳐 스위칭 릴레이 있음, 소용량 부하용 금도금 접점, 1개의 PDT, 입력 전압 24 V DC

릴레이 모듈 - EMG 10-REL/KSR-G 24/21-LCU - 2940359

릴레이 모듈, 납땜 연결된 미니어쳐 스위칭 릴레이 있음, 접점(AgNi): 중용량 - 대용량 부하, 1개의 PDT, 입력 전압 24 V DC, 180° 회전

릴레이 모듈 - EMG 17-REL/KSR- 24/21-21-LC - 2940391

릴레이 모듈, 납땜 연결된 미니어쳐 스위칭 릴레이 있음, 접점(AgNi): 중용량 - 대용량 부하, 2개의 PDT, 입력 전압 24 V AC/DC

릴레이 모듈 - EMG 17-REL/KSR- 48/21-21-LC - 2940401

릴레이 모듈, 납땜 연결된 미니어쳐 스위칭 릴레이 있음, 접점(AgNi): 중용량 - 대용량 부하, 2개의 PDT, 입력 전압 48 V AC/DC

릴레이 모듈 - EMG 17-REL/KSR- 60/21-21-LC - 2940414

릴레이 모듈, 납땜 연결된 미니어쳐 스위칭 릴레이 있음, 접점(AgNi): 중용량 - 대용량 부하, 2개의 PDT, 입력 전압 60 V AC/DC

릴레이 모듈 - EMG 17-REL/KSR-120/21-21-LC - 2940427

릴레이 모듈, 납땜 연결된 미니어쳐 스위칭 릴레이 있음, 접점(AgNi): 중용량 - 대용량 부하, 2개의 PDT, 입력 전압 120 V AC/DC

릴레이 모듈 - EMG 17-REL/KSR-W230/21-21-LC - 2940430

릴레이 모듈, 납땜 연결된 미니어쳐 스위칭 릴레이 있음, 접점(AgNi): 중용량 - 대용량 부하, 2개의 PDT, 입력 전압 230 V AC

릴레이 모듈 - EMG 22-REL/KSR-230/21/ SO46 - 2940760

제어측 간섭 방지용 릴레이 인터페이스, 납땜 연결된 미니어쳐 스위칭 릴레이 있음, 접점(Au): 중용량 - 대용량 부하, 1개의 PDT, 230 V AC 입력 전압

65 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166