모듈형 단자대 설계의 릴레이 모듈 제품 목록

필터

35개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INPUT_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=]

릴레이 모듈 - DEK-REL- 24/I/1 - 2940171

릴레이 단자대, 납땜 연결된 미니어쳐 릴레이 있음, 접점(AgNi+Au): 소용량 - 중용량 부하, 1 N/O 접점, 입력 전압 24 V AC/DC, NS 35/7. 5 조립용, 단자대 폭 6.2 mm

릴레이 모듈 - DEK-REL- 24/O/1 - 2941154

릴레이 단자대, 납땜 연결된 미니어쳐 릴레이 있음, 접점(AgNi+Au): 소용량 - 중용량 부하, 1 N/O 접점, 입력 전압 24 V AC/DC, NS 35/7. 5 조립용, 단자대 폭 6.2 mm, 반대 방향

릴레이 모듈 - DEK-REL- 5/O/1 - 2941170

릴레이 단자대, 납땜 연결된 미니어쳐 릴레이 있음, 접점(AgNi+Au): 소용량 - 중용량 부하, 1 N/O 접점, 입력 전압 5 V AC/DC, NS 35/7. 5 조립용, 단자대 폭 6.2 mm, 반대 방향

릴레이 모듈 - DEK-REL- 5/I/1 - 2941183

릴레이 단자대, 납땜 연결된 미니어쳐 릴레이 있음, 접점(AgNi+Au): 소용량 - 중용량 부하, 1 N/O 접점, 입력 전압 5 V AC/DC, NS 35/7. 5 조립용, 단자대 폭 6.2 mm

릴레이 모듈 - DEK-REL- 24/1/SEN - 2964050

센서용 릴레이 단자대, 납땜 연결된 미니어쳐 릴레이 있음, 접점(AgNi+Au): 소용량 - 중용량 부하, 1 N/O 접점, 입력 전압 24 V AC/DC, NS 35/7. 5 조립용, 단자대 폭 6.2 mm

릴레이 모듈 - DEK-REL- 24/1/AKT - 2964063

액추에이터용 릴레이 단자대, 납땜 연결된 미니어쳐 릴레이 있음, 접점(AgNi+Au): 소용량 - 중용량 부하, 1 N/O 접점, 입력 전압 24 V AC/DC, NS 35/7. 5 조립용, 단자대 폭 6.2 mm

릴레이 모듈 - DEK-REL- 24/1/S - 2964131

릴레이 단자대, 납땜 연결된 미니어쳐 릴레이 있음, 접점(AgNi+Au): 소용량 - 중용량 부하, 1개의 N/O 접점, 입력 전압 24 V AC/DC, 통합 "수동", "0", "자동" 스위치 있음, NS 35/7. 5에 조립용, 단자대 폭 6.2 mm

릴레이 모듈 - DEK-REL-G24/21 - 2964500

릴레이 단자대, 납땜 연결된 미니어쳐 전원 릴레이 있음, 접점(AgSnO): 중용량 - 대용량 부하, 1 PDT, 입력 전압 24 V DC, NS 35/7. 5 조립용, 단자대 폭 6.2 mm

무접점 릴레이 단자대 - DEK-OE- 24DC/ 48DC/100 - 2940207

입력 무접점 릴레이 단자대, 입력: 24 V DC, 출력: 3 - 48 V DC/100 mA, 단자대 폭: 6.2 mm

무접점 릴레이 단자대 - DEK-OE-230AC/ 48DC/100 - 2940210

입력 무접점 릴레이 단자대, 입력: 230 V AC, 출력: 3 - 48 V DC/100 mA, 단자대 폭: 6.2 mm

35 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166