고객 요구 사항에 따라 마킹된 시스템 마킹 제품 목록

필터

22개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PRINTED_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=]

마그네틱 라벨 - PMM (EX20)R CUS - 1014318

마그네틱 라벨, 주문 가능: 라인 단위, 흰색, 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 마그네틱 접착, 글자 입력 필드 크기: 15000 x 20 mm, 개별 레이블 수: 1

경고 레이블 - US-PML-W100 (25X25) CUS - 1014128

경고 레이블, 주문 가능: 카드 단위, 노란색/검정색, 고객 사양에 맞게 라벨링됨: 비어 있음, 마운팅 타입: 접착식, 직경: 0 mm, 글자 입력 필드 크기: 25 x 25 mm, 개별 레이블 수: 24

마그네틱 라벨 - PMM (EX30)R CUS - 1014324

마그네틱 라벨, 주문 가능: 라인 단위, 흰색, 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 마그네틱 접착, 글자 입력 필드 크기: 15000 x 30 mm, 개별 레이블 수: 1

경고 레이블 - US-PML-W200 (25X25) CUS - 1014134

경고 레이블, 주문 가능: 카드 단위, 노란색/검정색, 고객 사양에 맞게 라벨링됨: 비어 있음, 마운팅 타입: 접착식, 직경: 0 mm, 글자 입력 필드 크기: 25 x 25 mm, 개별 레이블 수: 16

마그네틱 라벨 - PMM (EX50)R CUS - 1014330

마그네틱 라벨, 주문 가능: 라인 단위, 흰색, 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 마그네틱 접착, 글자 입력 필드 크기: 15000 x 50 mm, 개별 레이블 수: 1

마그네틱 라벨 - PMM (EX40)R CUS - 1014327

마그네틱 라벨, 주문 가능: 라인 단위, 흰색, 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 마그네틱 접착, 글자 입력 필드 크기: 15000 x 40 mm, 개별 레이블 수: 1

스냅-인 마커 - UCT-PMP (90X38) YE CUS - 8190708

스냅-인 마커, 노란색, 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 마커 캐리어에 스냅됨, 글자 입력 필드 크기: 90 x 38 mm, 개별 레이블 수: 1

마그네틱 라벨 - PMM (EX25)R CUS - 1014321

마그네틱 라벨, 주문 가능: 라인 단위, 흰색, 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 마그네틱 접착, 글자 입력 필드 크기: 15000 x 25 mm, 개별 레이블 수: 1

플라스틱 라벨 - UCT-PMLP (90X38) CUS - 0803042

플라스틱 라벨, 흰색, 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 마운팅 타입: 접착식, 글자 입력 필드 크기: 90 x 38 mm, 개별 레이블 수: 1

스냅-인 마커 - UCT-PMP (90X38) VT CUS - 8190707

스냅-인 마커, 시트, 보라색, 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 마커 캐리어에 스냅됨, 글자 입력 필드 크기: 90 x 38 mm, 개별 레이블 수: 1

22 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166