PMM (EX20)R
-
마그네틱 라벨
1014303
마그네틱 라벨, 롤, 흰색(RAL 9010), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, 마운팅 타입: 마그네틱 접착, 개별 레이블 수: 1, 롤 길이: 15 m, 텍스트 필드 높이: 20 mm, 텍스트 필드 폭: 15000 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
롤 형태로 제공되는 마그네틱 라벨은 창고 라벨링 등과 같은 개별적이고 유연한 개별 마킹 솔루션에 해당합니다
높은 접착 강도
또한 유연한 마그네틱 테이프는 반지름이 12 mm 이상인 원형 개체에 부착됩니다.
폴리에스테르 포일이 코팅된 마그네틱 테이프
마그네틱 라벨, 인쇄되어 있지 않음