중성 부스바 제품 목록

필터

6개의 결과

중성 부스바 - NLS-CU 3/10 SN 1000MM - 0402174

중성 부스바,폭: 10 mm,높이: 3 mm,DIN VDE 0611-4: 1991-02,소재: 구리,주석 도금,길이: 1000 mm,색상: 은색

중성 부스바 - NLS-CU 3/10 SN 2000MM - 0402006

중성 부스바,폭: 10 mm,높이: 3 mm,DIN VDE 0611-4: 1991-02,소재: 구리,주석 도금,길이: 2000 mm,색상: 은색

중성 부스바 - NLS-CU 6/ 6 SN 1000MM - 0402161

중성 부스바,폭: 6 mm,높이: 6 mm,소재: 구리,주석 도금,길이: 1000 mm,색상: 은색

등전위 부스바 - S-FS (2,8X0,8) - 3191699

전위 부스바, 슬롯 6.3/2.8 mm 플랫 커넥터 있음, 최대 40 A, 황동, 주석 도금, 길이: 1 m

중성 부스바 - NLS 3/10 AV 134/134 - 3062870

C-NBB 부스바 커넥터 고정용 직각 레일

연결 부품 - C-NBB - 3062883

NLS 3/10 AV 134/134 직각 레일에 부스바 고정용 부스바 커넥터

6 결과
 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166