기존 2선 케이블을 네트워킹에 사용할 수 있습니다. 작동 도중에 부정적인 영향 없이 시스템을 확장할 수 있습니다.
플러그 앤 플레이를 통한 빠른 시운전을 위한 기본 기능:
• 구성 작업이 필요 없음
• 자동 토폴로지 및 데이터 속도 인식을 통한 시간 절약
• 포인트-투-포인트, 라인 및 링 토폴로지에서 유연한 사용
Ethernet 익스텐더를 사용하면 장거리에 걸쳐 Ethernet 네트워크를 경제적으로 연결할 수 있습니다. 기가비트 애플리케이션에서 최대 20 km의 범위를 달성할 수 있습니다. 정교한 Ethernet 설치에 기존 케이블을 사용하여 투자 비용을 최소화하십시오. 애플리케이션에 이상적인 익스텐더를 찾아보십시오.
2세대: 언매니지드 Ethernet 확장기, 포인트-투-포인트 연결용, 라인 및 링 구조, 최대 30 Mbps의 데이터 속도, 자체 구리 케이블에서 최대 20 km 거리, USB 및 LED를 통한 진단, 2개의 SHDSL 포트, 1개의 LAN 포트
기가비트 Ethernet 익스텐더, 최대 1 km의 동축 케이블 및 최대 1 Gbps의 대역폭을 통한 네트워크 확장, 동축 케이블을 통한 추가 장치의 전원 공급을 위한 PoL(Power over Link) 기능
매니지드 Ethernet 확장기, 포인트-투-포인트, 라인 및 링 구조, 최대 30 Mbps의 데이터 속도, 자체 구리 케이블에서 최대 20 km 거리, 교체 가능한 서지 보호, 2개의 SHDSL 포트, 4-포트 스위치, 디스플레이 및 Ethernet을 통한 진단
기가비트 Ethernet 익스텐더, 최대 1 km의 트위스티드 페어 케이블 및 최대 1 Gbps의 대역폭을 통한 네트워크 확장, 트위스티드 페어 케이블을 통한 추가 장치의 전원 공급을 위한 PoL(Power over Link) 기능, PoE(Power over Ethernet) 기능
교체 가능한 서지 보호 모듈, Ethernet 확장기 TC EXTENDER 6004 ETH-2S(2702255) 전용, 2개의 SHDSL 포트, 플로팅 SHDSL 케이블용 2선 보호, 2단 보호 회로
기가비트 Ethernet 익스텐더, 최대 1 km의 트위스티드 페어 케이블 및 최대 1 Gbps의 대역폭을 통한 네트워크 확장, 트위스티드 페어 케이블을 통한 추가 장치의 전원 공급을 위한 PoL(Power over Link) 기능
기가비트 Ethernet 익스텐더, 최대 1 km의 동축 케이블 및 최대 1 Gbps의 대역폭을 통한 네트워크 확장, 동축 케이블을 통한 추가 장치의 전원 공급을 위한 PoL(Power over Link) 기능, PoE(Power over Ethernet) 기능
직렬 RS-232/422/485 인터페이스용 산업용 SHDSL 확장기, 포인트-투-포인트 및 라인 구조, 자체 케이블에서 최대 2000 kbps의 직렬 데이터 전송, USB 및 LED를 통한 진단, 2개의 구성 가능한 알람 출력
|
|
|
---|---|---|
기가비트 익스텐더 | Ethernet 익스텐더 | |
용도 | 비디오 애플리케이션과 같이 높은 대역폭이 요구되는 장치 연결 및 공급 | ROFINET, Modbus/TCP 등을 사용하여 자동화 네트워크에 여러 장치를 연결할 수 있습니다. |
토폴로지 | 포인트-투-포인트 | 포인트-투-포인트, 라인 및 링 구조 |
케이블 | 기가비트 트위스티드 페어 또는 동축 케이블 | 모든 2선 케이블 |
거리 | 최대 1 km | 최대 20 km |
데이터 전송 속도 | 최대 1 Gbps | 최대 15 Mbps(30 Mbps) |
원격 장치 공급 | Power over Link(PoL), Power over Ethernet(PoE) | - |
IP/SNMP v2/v3를 통한 | LED를 통한 로컬 | LED를 통한 로컬, IP, PSI-CONF 소프트웨어 또는 웹 기반 관리를 통한 원격 |
관리 | - | 진단 |
시운전 | 플러그 앤 플레이 | 플러그 앤 플레이 |
보안 | 경로 암호화 | 경로 암호화, VLAN |
이중화 | 경로 이중화 | 경로 이중화, STP/RSTP를 통한 IP 이중화 |
기가비트 익스텐더 - 최대 1 km의 고속 Ethernet
기가비트 익스텐더는 최대 1 km 거리를 커버하는 2선 케이블과 동축 케이블을 통해 광대역 기가비트 애플리케이션을 구현할 수 있습니다. 정교한 Ethernet 애플리케이션에 기존 케이블을 사용하여 설치 투자 비용을 최소화하십시오.
PoL(Power over Link) 및 PoE(Power over Ethernet) 기능을 사용하면 데이터 라인을 통해 연결된 장치에 전원을 공급할 수 있습니다.
비디오 전송의 디지털화는 고해상도 이미지와 유연한 네트워크 구조 등과 같은 많은 이점을 제공합니다. 그러나 한 가지 부족한 점은 적절한 기술이 없다는 것입니다. 일반적으로 동축 케이블 또는 다른 2선 케이블만 사용할 수 있기 때문에 Ethernet 전송이 불가능합니다. 또한 거리가 Ethernet에 허용되는 100 m보다 더 긴 경우가 많습니다.
기가비트 익스텐더는 2선 케이블이든 동축 케이블이든 상관없이 기존의 2선 케이블을 통해 Ethernet 비디오 신호의 광대역 전송을 가능하게 합니다. 이를 통해 첨단 Ethernet 기술의 이점을 누릴 수 있습니다. 동시에 기존 케이블의 지속 가능한 사용을 통해 높은 설치 비용을 방지할 수 있습니다.
높은 대역폭과 범위를 제공하는 기가비트 익스텐더
이러한 장치를 사용하면 기존의 기가비트 트위스티드 페어나 동축 케이블을 사용하여 장거리에 걸쳐 고대역폭 Ethernet 통신을 수행할 수 있습니다.
기가비트 익스텐더는 최대 1 km 거리에서 최대 1Gbps의 광대역 Ethernet 애플리케이션을 구현할 수 있습니다. 이는 최대 100 m의 표준 Ethernet 거리를 훨씬 뛰어넘습니다. 따라서 Ethernet을 사용할 때 네트워크 확장에 큰 제한이 없습니다.
안정적인 전송을 위해서는 기존의 기가비트 지원 2선 라인이나 동축 케이블이면 충분합니다. 물론 기존 CAT Ethernet 케이블을 사용할 수도 있지만 반드시 그럴 필요는 없습니다.
비디오 감시용 기가비트 익스텐더
데이터 케이블을 통해 전원을 전송할 수도 있습니다. PoL 및 PoE 기능을 사용하면 기가비트 익스텐더 자체와 연결된 PoE 엔드 장치에도 전압이 공급됩니다.
따라서 원격 기가비트 익스텐더와 PoE 엔드 장치에는 전원 공급을 위한 별도의 파워 서플라이가 필요하지 않습니다. 설치는 더 간단하고 빠르게 수행할 수 있습니다. 그 결과 더 적은 수의 장치와 더 적은 설치 작업이 필요하므로 비용이 크게 절감됩니다.
간단한 2선 케이블을 통해 최대 20 km 거리에 걸쳐 Ethernet 네트워크를 연결
Ethernet 익스텐더를 사용하면 간단한 2선 케이블을 통해 최대 20 km까지 Ethernet 네트워크를 연결할 수 있습니다. 매니지드 및 언매니지드 Ethernet 익스텐더를 동일한 네트워크에서 결합할 수 있습니다. 이 혁신적인 접근 방식은 단순한 포인트-투-포인트 Ethernet 애플리케이션을 연결하여 익스텐더 시스템을 만들 뿐만 아니라 대규모 IP 네트워크도 연결합니다. 또한 이 장치를 사용하면 플러그 앤 플레이를 통해 매우 쉽게 시운전을 할 수 있을 뿐만 아니라 IP를 통해 모든 장치 및 경로의 비용 효율적인 네트워크화 및 진단이 가능합니다. 단일 매니지드 익스텐더를 사용하여 모든 익스텐더 경로 및 장치를 원격으로 손쉽게 모니터링할 수 있습니다. 경로 약화 등과 같은 예상치 못한 이벤트가 발생하면 자세한 경고를 받게 됩니다.
이 성공 사례에서는 Bad Pyrmont 시립 공공 시설 기업이 플랜트에서 Ethernet 익스텐더를 성공적으로 사용한 사례를 소개합니다. 이 장치는 2선 케이블을 통해 최대 20 km에 걸쳐 분산된 Ethernet 네트워크를 연결하는 데 사용할 수 있습니다. 플러그 앤 플레이를 통한 간편한 시작은 IP를 통해 모든 장치와 경로에 대한 비용 효율적인 네트워킹과 진단을 가능하게 합니다.
Ethernet 익스텐더의 이점과 가능한 적용 분야에 대해 자세히 알아보려면 비디오를 시청하십시오.
간단하고 비용 효율적인 Ethernet 네트워크를 만드는 매니지드 Ethernet 익스텐더
매니지드 Ethernet 익스텐더를 사용하면 IP를 통해 모든 장치와 경로를 중앙에서 진단하고 SNMP(Simple Network Management Protocol)를 통해 메시지를 자동으로 제어 센터에 전달할 수 있습니다.
특성:
이 장치는 지능적이고 교체 가능하며 높은 수준의 서지 보호 기능을 갖추고 있습니다. 이 기능을 사용하면 SNMP를 통해 다음과 같은 결과 메시지의 전송이 가능합니다:
링 구조에서도 가능한 플러그 앤 플레이
언매니지드 Ethernet 익스텐더를 사용하면 플러그 앤 플레이를 통해 손쉽게 시작할 수 있습니다. 매니지드 익스텐더와 달리 언매니지드 버전은 Ethernet 네트워크에 대한 프로토콜 투명성을 갖고 있습니다. 따라서 장치에 고유한 IP 주소가 없습니다. 이는 사전 네트워크 지식 없이 모든 IP 네트워크에서 손쉽게 사용할 수 있다는 것을 의미합니다.
언매니지드 Ethernet 확장기는 포인트-투-포인트, 라인 및 링 토폴로지를 지원합니다.
기존 2선 케이블을 네트워킹에 사용할 수 있습니다. 작동 도중에 부정적인 영향 없이 시스템을 확장할 수 있습니다.
플러그 앤 플레이를 통한 빠른 시운전을 위한 기본 기능:
• 구성 작업이 필요 없음
• 자동 토폴로지 및 데이터 속도 인식을 통한 시간 절약
• 포인트-투-포인트, 라인 및 링 토폴로지에서 유연한 사용
확장기 시스템으로 작동하는 이 장치는 단순한 포인트-투-포인트 Ethernet 애플리케이션뿐만 아니라 확장된 IP 네트워크도 연결합니다.
모든 익스텐더 경로와 장치는 단 하나의 관리 장치만 사용하여 원격으로 손쉽게 모니터링할 수 있습니다.
VLAN(가상 로컬 영역 네트워크)을 사용하면 중요한 IP 네트워크를 가상으로 격리하고 보안을 훨씬 더 강화할 수 있습니다.