EXTENDER 1010 ETH COAX-G
-
Ethernet 익스텐더
1319319
기가비트 Ethernet 익스텐더, 최대 1 km의 동축 케이블 및 최대 1 Gbps의 대역폭을 통한 네트워크 확장, 동축 케이블을 통한 추가 장치의 전원 공급을 위한 PoL(Power over Link) 기능
제품의 세부 정보
| 적용 참고 사항 | |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 제품 타입 | Ethernet 익스텐더 |
| MTTF | 324 연도 (SN 29500 표준, 온도 25°C, 작동 싸이클 21%) |
| 151 연도 (SN 29500 표준, 온도 40°C, 작동 싸이클 34.25%) | |
| 62 연도 (SN 29500 표준, 온도 40°C, 작동 싸이클 100%) | |
| 절연 특성 | |
| 오염도 | 2 |
| 기능 | |
| 기본 기능 | ITU G.9960에 따른 기가비트 Ethernet 익스텐더 |
| 관리 | 플러그 앤 플레이, LED를 통한 진단, 장치의 PoL 스위치 |
| 이중화 | 링 세그먼트 이중화 (링 세그먼트의 모든 장치) |
| 보안 기능 | |
| 기본 기능 | ITU G.9960에 따른 기가비트 Ethernet 익스텐더 |
| 암호화 방법 | AES 경로 암호화, AES(Advanced Encryption Standard) |
| 기능 | |
| 기본 기능 | ITU G.9960에 따른 기가비트 Ethernet 익스텐더 |
| 전기적 절연 | VCC(US+GND) // Ethernet(PoE) // G.hn(PoL 없음) // FE |
| 주전원 타입 | 영구 라인 |
| 테스트 전압 데이터 인터페이스/전원 공급 | 1.5 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
| 공급 | |
| 공급 전압 범위 | 18 V DC ... 57 V DC |
| 정격 공급 전압 | 24 V DC (PoL 없음) |
| 48 V DC (PoL 있음) | |
| 전력 소모량 | ≤ 7.5 W (PoL 없음) |
| ≤ 37.5 W (PoL 있음) | |
| 보호 회로 | 과부하 방지, 역극성 방지; 내부 장치 보호: 2x 5 AF, 내부 직렬 다이오드 |
| 공급 | |
| 연결 타입 | 푸쉬-인 스프링 연결 |
| 케이블 사이즈 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰 있음 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 동일한 크기의 전선 2개, 연선, TWIN 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 단일 전선/단자점, 단선 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| ≥ 0.5 mm² (DIN VDE 0100, 파트 523에 따른 PoL 케이블) | |
| 1선/단자점, 연선 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| ≥ 0.5 mm² (DIN VDE 0100, 파트 523에 따른 PoL 케이블) | |
| 케이블 사이즈, 연선[AWG] | 24 ... 16 |
| 스트리핑 길이 | 10.00 mm |
| 신호 | Ethernet |
| 기본 기능 | ITU G.9960에 따른 기가비트 Ethernet 익스텐더 |
| 데이터: Ethernet 인터페이스, IEEE 802.3에 따른 10/100/1000Base-T(X) | |
| 직렬 전송 속도 | 10/100/1000 Mbps |
| 연결 타입 | RJ45 암 커넥터, 차폐됨 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | CAT6 |
| 자동 협상 | |
| 채널 수 | 1 |
| 전송 길이 | < 100 m (차폐 트위스티드 페어) |
| 지원 프로토콜 | TCP/IP, IPv4 및 IPv6용 프로토콜 트랜스패어런트 |
| 데이터: ITU G.9960에 따른 G.hn 인터페이스 | |
| 전송 속도 | ≤ 1000 Mbps (데이터 라인의 품질에 따라 다름) |
| 연결 타입 | 동축 케이블용 BNC female 커넥터, 75 Ω |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | 단락 방지 |
| 전송 길이 | ≤ 1000 m (데이터 라인의 품질에 따라 다름) |
| 전송 방법 | QAM(직교 진폭 변조) 반송파 주파수 방식 |
| 출력 전원 | ≤ 91 W (PoL 있음) |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 23 mm |
| 높이 | 101 mm |
| 깊이 | 115 mm |
| 색상 (하우징) | 회색 (RAL 7042) |
| 소재 (하우징) | PA 6.6-FR |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 규정을 준수하는 진동 방지 | 작동: 1g |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 소켓 | 작동: 15g, 11 ms |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 60 °C (프리 스탠딩, PoE 없음) |
| -40 °C ... 55 °C (프리 스탠딩, 최대 15 W PoE) | |
| -40 °C ... 50 °C (프리 스탠딩, 최대 30 W PoE) | |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 고도 | ≤ 2000 m |
| 허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| 부식성 가스 테스트 | |
| 마킹 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| 조선 | |
| 마킹 | DNV |
| 조선 데이터 | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| 진동 | A |
| EMC | B (for bridge and deck zone where a line filter Phoenix Contact (ME-MAX/NEF/QUINT20A) is to be used.) |
| Enclosure | A |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
| 노이즈 내성 | EN 55035 |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-4, 클래스 A, 산업 적용 분야 |
| 정전기 방전 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-2 |
| 정전기 방전 | |
| 접점 방전 | ± 6 kV |
| 공기에 방전 | ± 8 kV |
| 간접 방전 | ± 6 kV |
| 주석 | 기준 B |
| 전자기 HF 필드 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-3 |
| 전자기 HF 필드 | |
| 주파수 범위 | 80 MHz ... 3 GHz (1 kHz에서 80% 진폭 모듈화) |
| 필드 강도 | 10 V/m |
| 주파수 범위 | 3 GHz ... 6 GHz (1 kHz에서 80% 진폭 모듈화) |
| 필드 강도 | 3 V/m |
| 주석 | 기준 A |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-4 |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 입력 | ± 2.2 kV |
| 신호 | ± 2.2 kV (Ethernet, G.hn) |
| 서지 전류 부하(서지) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-5 |
| 서지 전류 부하(서지) | |
| 입력 | ± 0.5 kV (대칭, 비차폐 공급 라인) |
| ± 1 kV (비대칭, 비차폐 공급 라인) | |
| 신호 | ± 1 kV (Ethernet 신호 / 비대칭: 차폐 Ethernet 케이블) |
| ± 4 kV (Ethernet 신호 / 비대칭: 케이블 - 접지, 비차폐 G.hn 케이블) | |
| ± 2 kV (Ethernet 신호 / 대칭: 케이블 - 케이블, 비차폐 G.hn 케이블) | |
| ± 4 kV (1차 보호 기능이 있는 대칭형, 비차폐형 통신 회선) | |
| ± 1 kV (1차 보호 기능이 없는 대칭형, 비차폐형 통신 회선) | |
| 주석 | 기준 B |
| 전도성 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-6 |
| 전도성 간섭 | |
| 주파수 범위 | 0.15 MHz ... 80 MHz (1 kHz에서 80% 진폭 모듈화) |
| 주석 | 기준 A |
| 전압 | 10 V |
| 기준 | |
| 기준 A | 지정된 제한 범위 내 정상 작동 동작. |
| 기준 B | 장치 자체에 의해 수정되는 작동 동작에 대한 일시적인 손상. |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | 공기 순환이 가능하도록 다른 장치들과 맞닿는 모든 면에 1cm 이상 간격을 두고 프리스탠딩으로 장치를 마운트합니다. |
| 마운팅 위치 | 수직(수평 DIN 레일) |
| 항목 번호 | 1319319 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNC361 |
| GTIN | 4063151604370 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 194.8 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 142 g |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170407 |
| ECLASS-15.0 | 19170407 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000309 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 20.753 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
C-UB/E - 서지 보호 장치 2763701
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - 패치 케이블 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - 패치 케이블 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - 패치 케이블 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - 패치 케이블 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - 패치 케이블 2832580
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - 패치 케이블 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - 패치 케이블 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - 패치 케이블 1408365
-
FL CAT5 HEAVY CONF/ - 네트워크 케이블 2744827
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45 플러그-인 커넥터 1656725
-
FL CRIMPTOOL - 조립 도구 2744869
-
FBS 2-5 GY - 플러그-인 브리지 3038969
-
ME-SAS - 차폐 연결 클램프 2853899
-
ME-SAS MINI - 차폐 연결 클램프 2200456
-
FL DIN RA - DIN 레일 어댑터 2891053
-
ME-MAX-NEF/QUINT20A - EMC 필터 2319919
이점
기존 트위스트 페어 케이블 또는 동축 케이블 사용
유연한 네트워크 구성
손쉬운 시작, 플러그 앤 플레이
네트워크 투명성(IP 구성 필요 없음)
모든 표준 Ethernet 프로토콜의 프로토콜-트랜스패어런트 전송
견고하고 안전한 G.hn 변조 방식
DNV에 따른 조선업 분야 승인