열 전사 인쇄기

열 전사 인쇄기

피닉스컨택트의 열 전사 인쇄기를 사용하여 대량 주문을 매우 효율적으로 마킹할 수 있습니다. 카드 포맷 및 롤 오프 소재를 위한 다양한 인쇄기는 광범위한 소재를 처리합니다. 이를 통해 애플리케이션에 가장 적합하고 PROJECT complete 마킹 소프트웨어가 최적으로 지원하는 완벽한 라벨링 시스템이 제공됩니다.

Go to Product Detail Page for item 5145384
THERMOMARK-RIBBON 110 - 잉크 리본
THERMOMARK-RIBBON 110 - 잉크 리본
5145384

잉크 리본, 인쇄 제품 그룹 TML..., TMT..., WML..., WML HF..., WML-FLAG..., WMT..., WMTB...., EML..., EMLC ..., EML-ESD..., EMLF ..., EML-HA ..., EML-LPR(D) ..., EML-LT ..., EMLP..., EML-RM..., EML-RS ..., EMLS..., EMT..., PML-GHS..., PML-T..., PML-P..., PML-W..., PMM... 인쇄용 롤 인쇄기, 길이: 300 m, 롤 길이: 300 m, 폭: 110 mm, 색상: 검정

이점

  • 검증된 인쇄 방법 및 고가용성을 통한 안정성
  • 유지 관리가 필요 없는 서비스 친화적인 사용
  • 선명한 인쇄 품질, 바코드 및 최소 1.6 mm 크기의 문자 인쇄 가능, 고품질 인쇄
  • 견고한 컴팩트 장치

신제품

THERMOMARK PRIME 2.0 모바일 열 전사 카드 인쇄기
THERMOMARK E.300 DOUBLE 열 전사 인쇄기

모바일 열 전사 카드 인쇄기

현장에서의 유연한 직접 마킹

THERMOMARK PRIME 2.0은 마킹 소재를 카드 형식으로 인쇄합니다. 통합 MARKING 시스템 앱, 7인치 컬러 터치 디스플레이와 교체 가능한 배터리 덕분에 인쇄기를 직관적으로 작동할 수 있으며 고정 상태로 사용하거나 휴대용으로 현장에서 바로 사용하기에 적합합니다.

주요 기능

  • MARKING 시스템 앱 통합 마킹 소프트웨어
  • 모바일 사용을 위한 교체형 배터리
  • 잉크 리본, 매거진, 소재 감지
  • 모든 UCT, US 및 UM 카드 소재용
  • 7인치 컬러 터치 디스플레이
  • 유지 관리가 적은 열 전사 인쇄 기술
  • 300 dpi의 인쇄 해상도

이점

  • MARKING 시스템 앱 통합 마킹 소프트웨어를 사용한 마킹 솔루션의 손쉬운 설계
  • 교체 가능한 충전식 배터리 장착으로 완벽한 독립성 확보
  • 8초 이내에 모든 카드 소재를 빠르게 고품질로 인쇄
  • 인쇄 오류를 방지하는 자동 잉크 리본, 매거진 및 소재 탐지
  • 소재와 잉크 리본은 10초 이내에 손쉽게 교체

산업용 식별을 위한 열 전사 인쇄기

롤 포맷 소재의 단면 및 양면 마킹용

롤 포맷 소재의 단면 및 양면 마킹에는 THERMOMARK E.300 DOUBLE을 사용하십시오. E.CUTTER(/P)와 함께 사용하여 연속 포맷 소재를 커팅 또는 천공하거나 THERMOMARK E.SLEEVE 애플리케이터에 연결합니다.

주요 기능

  • 롤 포맷 소재의 단면 및 양면 인쇄용
  • 인쇄 해상도 300 dpi의 열 전사 프린터
  • 생산 현장에서 지속적인 사용 및 대량 인쇄 처리에 적합
  • THERMOMARK E.SLEEVE, E.CUTTER 및 E.CUTTER/P와 호환 가능
  • 4.3 인치 LCD 멀티컬러 터치 디스플레이

이점

  • THERMOMARK E.SLEEVE와 호환 가능: 표준 인쇄기를 효율적인 인쇄 및 적용 시스템으로 손쉽게 전환
  • 수축 슬리브와 마킹 슬리브를 위한 최적의 가독성을 보장하는 양면 인쇄
  • E.CUTTER 및 E.CUTTER/P를 사용하여 연속 포맷의 모든 소재를 손쉽게 처리
  • OPC UA를 통해 상태 메시지를 마킹 소프트웨어에 실시간으로 양방향 전송

한 번에 인쇄 및 적용 완료
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES는 컨트롤 캐비닛 제조에서 향상된 효율성을 보장합니다. 열전사 롤 인쇄기 및 애플리케이터로 구성된 이 모듈형 시스템은 자동화된 방식으로 라벨을 인쇄하여 케이블 및 전선에 적용합니다. 이러한 프로세스 단계의 결합을 통해 약 60%의 시간이 절약됩니다.

자세히 알아보기
THERMOMARK E SERIES 모듈형 시스템
THERMOMARK PRIME 2.0

THERMOMARK PRIME 2.0 모바일 카드 인쇄기

THERMOMARK PRIME 2.0 모바일 열 전사 인쇄기

모바일 THERMOMARK PRIME 2.0 열 전사 인쇄기는 검증되고 신뢰할 수 있는 인쇄 기술, 통합 마킹 소프트웨어 제품군 및 뛰어난 내구성의 독립적인 에너지 공급 방식이 완벽하게 조합된 제품입니다. 터치 스크린, 캡슐 잉크 리본 및 교체 가능한 배터리를 통해 현장에서 인쇄기를 간단하게 작동할 수 있도록 합니다. 600개 이상의 카드 소재로 구성된 광범위한 소재 사용하여 다양한 애플리케이션을 위한 다목적 식별 솔루션을 구현할 수 있습니다. 자동 잉크 리본, 매거진, 소재 감지 기능을 통해 인쇄 오류를 방지합니다.

대응하는 소재를 사용하는 THERMOMARK CARD 2.0 카드 인쇄기

대응하는 소재를 사용하는 THERMOMARK CARD 2.0 카드 인쇄기

카드 포맷용 THERMOMARK CARD 2.0

THERMOMARK CARD 2.0은 카드 및 시트 포맷의 플라스틱 라벨의 인쇄를 위한 효율적인 솔루션입니다. 소재 포트폴리오에는 단자대, 전선, 케이블뿐만 아니라 장치와 시스템을 식별하기 위한 다양한 마킹 솔루션이 포함되어 있습니다. 컴팩트한 크기의 열 전사 인쇄기로 설치 및 작동이 쉽습니다. THERMOMARK CARD 2.0을 직접 제어하고 MARKING 시스템 소프트웨어와 MARKING 시스템 앱을 사용하여 주문을 완료할 수 있습니다. 열 전사 인쇄기의 입증된 기술은 높은 효율성과 유지 보수가 거의 필요 없는 손쉬운 운영을 가능하게 합니다.

해당 소재가 포함된 THERMOMARK ROLL 2.0 열 전사 인쇄기

해당 소재가 포함된 THERMOMARK ROLL 2.0 롤 인쇄기

롤 및 연속 포멧을위한 THERMOMARK ROLL 2.0

THERMOMARK ROLL 2.0은 라벨뿐만 아니라 수축 슬리브와 마킹 슬리브를 롤 및 연속 포맷으로 인쇄합니다. 소재 포트폴리오에는 단자대, 전선, 케이블뿐만 아니라 장치와 시스템을 식별하기 위한 다양한 마킹 솔루션이 포함되어 있습니다. 열 전사 인쇄기는 빠른 처리 속도로 고품질 마킹을 생성합니다. 검증된 열 전자 인쇄 기술로 인해 사실상 유지 관리가 필요 없는 작동이 가능합니다. MARKING 시스템 소프트웨어와 MARKING 시스템 앱을 사용하면 직관적으로 제어할 수 있습니다. 통합된 터치 디스플레이를 통한 손쉬운 작동 방식으로 인해 매우 간편하게 조작할 수 있습니다.

THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) 열 전사 인쇄기

THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) 롤 인쇄기

대량의 소재 처리를 위한 THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D)

THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D)의 유연성을 활용하여 전문적이고 영구적이며 내구성이 뛰어난 단자, 전선, 케이블, 장치 및 플랜트 식별을 위한 모든 롤 재료를 인쇄기로 마킹하십시오. 인쇄기는 사전 천공된 라벨 포맷 외에도 수축 슬리브와 마킹 슬리브뿐만 아니라 연속 포맷의 라벨 재료도 처리합니다. 이렇게 하기 위해서는 인쇄기를 THERMOMARK E.CUTTER 또는 E.CUTTER/P와 결합하기만 하면 연속 포맷의 소재를 편리하게 커팅하거나 천공할 수 있습니다. 식별 프로세스의 효율성을 극대화하려면 열 전사 인쇄기를 THERMOMARK E 시리즈 애플리케이터와 결합하십시오.

THERMOMARK E.300 DOUBLE 열 전사 인쇄기

THERMOMARK E.300 DOUBLE 롤 인쇄기

단면 및 양면 마킹용 THERMOMARK E.300 DOUBLE

유연한 THERMOMARK E.300 DOUBLE 열 전사 인쇄기를 사용하면 롤 포맷 소재의 단면 또는 양면에 마킹할 수 있습니다. E.CUTTER 또는 E.CUTTER/P를 사용하여 연속 포맷 소재를 커팅 또는 천공합니다. 보다 효율적인 식별을 위해 표준 인쇄기를 THERMOMARK E.SLEEVE와 결합하여 한 번의 자동화 단계를 통해 수축 슬리브와 마킹 슬리브를 마킹하고 적용할 수 있습니다. 양면에 마킹하면 전선 및 케이블 마킹을 훨씬 쉽게 읽을 수 있습니다.