하이브리드 모터 스타터 제품 목록 - 독립형

필터

62개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR_AND, helpText=, helpImageUrl=]

기능

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CONTROL_SUPPLY_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_LOAD_CURRENT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

하이브리드 모터 스타터 - ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-0,6 - 2903902

최대 500 V AC 및 0.6 A 출력 전류의 3~ AC 모터 정역회전을 위한 하이브리드 모터 스타터, 24 V DC 제어 전압, 조정 가능한 과부하 종료 기능 및 SIL 3/PL e의 비상 정지 기능 있음, 푸쉬-인 연결방식

하이브리드 모터 스타터 - ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-2 - 2903904

최대 500 V AC 및 2.4 A 출력 전류의 3~ AC 모터 정역회전을 위한 하이브리드 모터 스타터, 24 V DC 제어 전압, 조정 가능한 과부하 종료 기능 및 SIL 3/PL e의 비상 정지 기능 있음, 푸쉬-인 연결방식

하이브리드 모터 스타터 - ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-9 - 2903906

최대 500 V AC 및 9 A 출력 전류의 3~ AC 모터 정역회전을 위한 하이브리드 모터 스타터, 24 V DC 제어 전압, 조정 가능한 과부하 종료 기능 및 SIL 3/PL e의 비상 정지 기능 있음, 푸쉬-인 연결방식

하이브리드 모터 스타터 - ELR H3-IES-PT- 24DC/500AC-0,6 - 2903914

최대 500 V AC 및 0.6 A 출력 전류의 3~ AC 모터 시작을 위한 하이브리드 모터 스타터, 24 V DC 제어 전압, 조정 가능한 과부하 종료 기능 및 SIL 3/PL e의 비상 정지 기능 있음, 푸쉬-인 연결방식.

하이브리드 모터 스타터 - ELR H3-IES-PT- 24DC/500AC-2 - 2903916

최대 500 V AC 및 2.4 A 출력 전류의 3~ AC 모터 시작을 위한 하이브리드 모터 스타터, 24 V DC 제어 전압, 조정 가능한 과부하 종료 기능 및 SIL 3/PL e의 비상 정지 기능 있음, 푸쉬-인 연결방식.

하이브리드 모터 스타터 - ELR H3-IES-PT- 24DC/500AC-9 - 2903918

최대 500 V AC 및 9 A 출력 전류의 3~ AC 모터 시작을 위한 하이브리드 모터 스타터, 24 V DC 제어 전압, 조정 가능한 과부하 종료 기능 및 SIL 3/PL e의 비상 정지 기능 있음, 푸쉬-인 연결방식.

하이브리드 모터 스타터 - ELR H5-I-PT- 24DC/500AC-0,6 - 2903908

최대 500 V AC 및 0.6 A 출력 전류의 3~ AC 모터 정역회전을 위한 하이브리드 모터 스타터, 24 V DC 제어 전압 및 조정 가능한 과부하 종료 기능 있음, 푸쉬-인 연결방식.

하이브리드 모터 스타터 - ELR H5-I-PT- 24DC/500AC-2 - 2903910

최대 500 V AC 및 2.4 A 출력 전류의 3~ AC 모터 정역회전을 위한 하이브리드 모터 스타터, 24 V DC 제어 전압 및 조정 가능한 과부하 종료 기능 있음, 푸쉬-인 연결방식.

하이브리드 모터 스타터 - ELR H5-I-PT-24DC/500AC-2-L - 1199926

하이브리드 모터 스타터, 최대 550 V AC/2.4 A의 3~ AC 모터 정역회전용, 24 V DC 입력, 클래스 10 트리핑 특성, 과부하 기능, 대칭 모니터링 없음, 위상 오류 및 부족 부하 탐지 기능 없음. 단상 모터 전환 가능.

하이브리드 모터 스타터 - ELR H5-I-PT- 24DC/500AC-9 - 2903912

최대 500 V AC 및 9 A 출력 전류의 3~ AC 모터 정역회전을 위한 하이브리드 모터 스타터, 24 V DC 제어 전압 및 조정 가능한 과부하 종료 기능 있음, 푸쉬-인 연결방식.

62 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166