Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
인증서
적용
접점 타입
연결 방법
입력 전압
사전 조립된 릴레이 모듈, 푸쉬-인 연결방식, 구성품: 릴레이 베이스, DIN EN 50205에 따른 강제 유도 접점이 있는 세이프티 릴레이, 플러그-인 디스플레이/간섭 억제 모듈 및 고정 브래킷, 접점 타입: 2개의 전환 접점, 입력 전압: 24 V DC
사전 조립된 릴레이 모듈, 스크류 연결방식, 구성품: 릴레이 베이스, DIN EN 50205에 따른 force-guided 접점이 있는 세이프티 릴레이, 플러그타입 디스플레이 / 간섭 억제 모듈 및 고정 브래킷, 접점 타입: 2개의 전환 접점, 입력 전압: 24 V DC
PLC-INTERFACE, 구성품: 릴레이 베이스 및 플러그타입 세이프티 릴레이, DIN EN 50205에 따른 force-guided contact 있음, 스크류 연결, 2개의 전환 접점, 강제 작동, 입력 전압: 24 V DC
PLC-INTERFACE, 구성품: 릴레이 베이스 및 플러그타입 세이프티 릴레이, DIN EN 50205에 따른 force-guided contact 있음, 푸쉬인 연결, 2개의 전환 접점, 강제 작동, 입력 전압: 24 V DC
PLC-INTERFACE, 구성품: 릴레이 베이스 및 플러그타입 세이프티 릴레이, DIN EN 50205에 따른 force-guided contact 있음, 스크류 연결, 2개의 전환 접점, 강제 작동, 입력 전압: 24 V AC/DC
PLC-INTERFACE, 구성품: 릴레이 베이스 및 플러그타입 세이프티 릴레이, DIN EN 50205에 따른 force-guided contact 있음, 푸쉬인 연결, 2개의 전환 접점, 강제 작동, 입력 전압: 24 V AC/DC
안전 커플링 릴레이, force-guided 접점, 2개의 전환 접점, 1-채널 고정 스크류 단자대 있음, 폭: 17.5 mm
Force-guided 접점이 있는 안전 커플링 릴레이, 3개의 N/O 접점, 3개의 N/C 접점, 플러그-인 스크류 단자대, 폭: 22.5 mm
Force-guided 접점이 있는 안전 커플링 릴레이, 3개의 N/O 접점, 3개의 N/C 접점, 플러그-인 스프링 케이지 단자대, 폭: 22.5 mm
Force-guided 접점이 있는 안전 커플링 릴레이, 4개의 N/O 접점, 2개의 N/C 접점, 고정 스크류 단자대, 폭: 40 mm
합계 : 0.0