컨버터 제품 목록

필터

10개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TRANSMISSION_MEDIUM_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NETWORK_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WAVE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

FO 컨버터 - FL MC EF 660 SCRJ - 2702944

FO 컨버터, 100Base-T를 폴리머 및 PCF 파이버로 변환용(660 nm), SC-RJ FO 연결(PROFINET 표준), DIN 레일에 마운트 가능, 24 V DC 공급

FO 컨버터 - FL MC 2000E LC - 2891056

LC 듀플렉스 광섬유 연결(1300 nm)이 있는 FO 컨버터, 100Base-TX를 멀티 모드 유리 섬유로 변환용. 자동 MDI(X) 기능. 포괄적 링크 진단 기능. DIN 레일 마운트형, 12 ... 57 V DC 공급. IEC61850-3 및 IEEE1613 표준 준수

FO 컨버터 - FL MC 2000E SM40 LC - 2891156

LC 듀플렉스 광섬유 연결(1300 nm)이 있는 FO 컨버터, 100Base-TX를 단일 모드 유리 섬유로 변환용. 자동 MDI(X) 기능. 포괄적 링크 진단 기능. DIN 레일 마운트형, 12 ... 57 V DC 공급. IEC 61850-3 및 IEEE 1613 표준 준수

FO 컨버터 - FL MC ETH/FO 660 T - 2313164

2x RJ45에서 2x SC-RJ FO로 변환하기 위한 이더넷 T-커플러, 660 nm, HCS 섬유와 100 m 간격, 모든 네트워크 구조용, RSTP + FRD와 이중화, WBM으로 구성, IGMP 스누핑, 멀티 모드 필터링, VLAN, SNMP, 포트 미러링 통합됨

FO 컨버터 - FL MC EF WDM-A SC - 2902658

FO 컨버터(교체 장치 A), WDM(Wavelength Division Multiplex) 기술이 적용된 10/100Base-T(X)에서 개별 심플렉스 유리 섬유로의 전이중 전송용, SC 심플렉스 광섬유 연결(1310/1550 nm). 작업 시 장치 세트(타입 A 및 타입 B) 필요

FO 컨버터 - FL MC EF WDM-B SC - 2902659

FO 컨버터(교체 장치 B), WDM(Wavelength Division Multiplex) 기술을 사용한 10/100Base-T(X)에서 개별 심플렉스 광섬유로의 전이중 전송용, SC 심플렉스 광섬유 연결(1550/1310 nm). 작업 시 장치 세트(타입 A 및 타입 B) 필요

FO 컨버터 - FL MC EF WDM-SET SC - 2902660

FO 컨버터 세트, 타입 A 장치 및 타입 B 장치로 구성, WDM(Wavelength Division Multiplex) 기술을 사용한 10/100Base-T(X)에서 개별 심플렉스 광섬유로의 전이중 전송용. SC 심플렉스 광섬유 연결(1550/1310 nm)

FO 컨버터 - FL MC EF 1300 MM SC - 2902853

SC 듀플렉스 광섬유 연결(1300 nm)이 있는 FO 컨버터, 10/100Base-T(X)를 멀티 모드 광섬유(50/125 μm)로 변환용. 자동 협상 및 자동 MDI(X) 기능. 포괄적인 링크 진단 기능. DIN 레일에 마운트 가능, 18 ... 30 V DC 공급

FO 컨버터 - FL MC EF 1300 MM ST - 2902854

B-FOC(ST®) 광섬유 연결(1300 nm)이 있는 FO 컨버터, 10/100Base-T(X)를 멀티 모드 광섬유(50/125 μm)로 변환용. 자동 협상 및 자동 MDI(X) 기능. 포괄적인 링크 진단 기능. DIN 레일에 마운트 가능, 18 ... 30 V DC 공급

FO 컨버터 - FL MC EF 1300 SM SC - 2902856

SC 듀플렉스 광섬유 연결(1300 nm)이 있는 FO 컨버터, 10/100Base-T(X)를 단일 모드 광섬유로 변환용(9/125 μm). 자동 협상 및 자동 MDI(X) 기능. 포괄적인 링크 진단 기능. DIN 레일에 마운트 가능, 18 ... 30 V DC 공급

10 결과
 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166